ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット

ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット TJC-S2-1111
通常単価(税別)
6,103
税込単価
6,713
通常出荷日:2日目

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができるパレット。【特長】・重量11kgの軽量タイ...

詳細を確認

型番:

TJC-S2-1111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TJC-S2-1111の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
115
詳細タイプ
片面二方差し
差込口寸法(間口側)幅(mm)
255
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
85
JANコード
4989999682717
トラスココード
299-9960
高さ(mm)
115
質量(g)
11000.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
中央桁幅(mm)
180
特長
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。平置き・均等積み1t対応品です。重量11kgの軽量タイプです。再生材を使用した環境に優しい商品です。
材質詳細
再生ポリプロピレン(PP)
仕様1
スキッドタイプ/ネスティングタイプ
内容量
1枚

商品情報

製品特長・仕様

外観図

輸出梱包用スキットパレットの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
TJC-S2-11111,0002,000ブラック1,100×1,100×115255×8518011

図面

TJC-S2-1111

ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット 図面

使用方法・使用事例

使用事例

輸出梱包用スキットパレットの使用例

型番リスト

表示件数
型番
TJC-S2-1111

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,103
( 6,713 )
2日目

詳細情報

基本情報

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができるパレット。
【特長】
・重量11kgの軽量タイプ。平置き・均等積み1t対応品。
・再生材を使用した環境に優しい商品。
・適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト。
・片面二方差し・スキッドタイプ・ネスティングタイプ。
・再生材を使用した環境に優しい商品。
【用途】
・国​内​物​流​リ​タ​ー​ナ​ブ​ル​・​保​管​用​パ​レ​ッ​ト​と​し​て​。​ハ​ン​ド​リ​フ​ト​は​2​方​向​の​み​使​用​可能。
・​平​置​き​、​カ​ー​ト​ン​、​P​函​(​び​ん​搬​送​用​共​通​箱​)​の​均​等​積​み​付​け​段​積​み​専​用​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネスティング・スタッキングパレット スキットパレットの型番TJC-S2-1111のページです。 型番TJC-S2-1111に関する仕様情報を記載しております。
ネスティング・スタッキングパレット スキットパレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
輸出用ワンウェイパレット
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
メーカートラスコ中山岐阜プラスチック工業日本プラパレット岐阜プラスチック工業三甲トラスコ中山
通常価格6,10310,6944,954 -6,404 -23,2854,698
通常出荷日2日目1日目4日目4日目〜8日目3日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
仕様2方差し2方差し4方差し4方差し4方差し4方差し
最大静荷重 (kg)200020002000200040001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング