ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型) TAP-1111S
通常単価(税別)
4,698
税込単価
5,168
通常出荷日:3日目

再​生ポリプロピレン(PP)製の超薄型・軽量パレット。【特長】・再生材を100%使用しており、環境に優...

詳細を確認

型番:

TAP-1111S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAP-1111Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
1000
最大動荷重 (kg)
700
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
125
詳細タイプ
片面四方差し
差込口寸法(間口側)幅(mm)
260
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
88
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
260
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
88
JANコード
4989999752342
トラスココード
512-3968
高さ(mm)
125
質量(g)
8800.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
中央桁幅(mm)
190
特長
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドリフト・フォークリフト共に使用できます。
材質詳細
再生ポリプロピレン(PP)
内容量
1枚
RoHS?
10

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TAP-1111S(薄型) ウイング形状に加え、コーナー部に2本のストレッチフィルム掛け機構(滑り止めリブ)が付いている。5mmの突出量でフィルムが滑りにくく、作業効率を向上。

TAP-1111S(薄型)
ウイング形状に加え、コーナー部に2本のストレッチフィルム掛け機構(滑り止めリブ)が付いている。5mmの突出量でフィルムが滑りにくく、作業効率を向上。

製品の基本仕様・特長

従来品(高さ150mmタイプ)との高さ比較 10段積み上げ時

従来品(高さ150mmタイプ)との高さ比較
10段積み上げ時

品番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
TAP-1111S7001000ブラック1100×1100×125260×88260×881908.8
  • 再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品
  • ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用可能
  • 片面四方差し
  • 適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト
  • 材質:再生ポリプロピレン(PP)

図面

TAP-1111S

プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型) 図面

型番リスト

表示件数
型番
TAP-1111S

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,698
( 5,168 )
3日目

詳細情報

基本情報

再​生ポリプロピレン(PP)製の超薄型・軽量パレット。
【特長】
・再生材を100%使用しており、環境に優しい商品。
・ハンドリフト・フォークリフト共に使用可能。
・高さ125mmのため、積載効率がアップ。
【用途】
・工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用。
・平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)の型番TAP-1111Sのページです。 型番TAP-1111Sに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
荷物運搬用
5
満足度:5.0
この商品は自社内で荷物の運搬用として活用しています。この商品自体、軽くて運搬に丁度良いです。パレットの機能として耐荷重性...もっと読む
0人が参考にしています。
重量物の運搬
3
満足度:3.0
比較的軽量で持ち運びしやすい上に強度も十分あります。 安価で使い易いところがおすすめです。
0人が参考にしています。
梱包
3
満足度:3.0
軽量な割につくりもしっかりしており良い。 一般のものより少し薄型なため重ねると場所も取らない。
0人が参考にしています。
製品を置くのに使用
4
満足度:4.0
製品を置くのに使用しています。ハンドリフトで使っているので、4方向から持てるところと、軽量なので女性でも持ちやすいのがい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン
輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ
メーカートラスコ中山トラスコ中山三甲三甲三甲三甲
通常価格4,6986,04911,7679,5028,22914,116
通常出荷日3日目3日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックブラックライトブルーブラックブラックブラック
仕様4方差し4方差し4方差し4方差し4方差し2方差し
最大静荷重 (kg)100040004000200030004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング