17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

リターナブルパレットボックス“スマートパック"

通常単価(税別)
59,19567,096
税込単価
65,11573,806
通常出荷日:8日目

上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックス。【特長】・長期間の使用に耐え...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リターナブルパレットボックス スマートパックの仕様

パレットボックス スマートパック:関連画像

SKSM-L1111-710H-BLBKの外観

パレットボックス スマートパック:関連画像

スマートパックの外観(簡単設置)

パレットボックス スマートパック:関連画像

スマートパックの外観(安定した段積み)

パレットボックス スマートパック:関連画像

スマートパックの外観(パレットからはみ出さない)

パレットボックス スマートパック:関連画像

スマートパックの外観(バンドのズレ防止)
バンドの横ズレ防止機構付き。倒壊や破損を防止。

パレットボックス スマートパック:関連画像

スマートパックの外観(収納性良好)
スリーブは上下パレットカバー内に収まり、すっきりと収納可能。

品番最大静荷重
(kg)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
使用パレット質量
(kg)
SKSM-L1111-710H-3-BLBK
SKSM-L1111-710H-7-BLBK
500
300
1100×1100×710
1100×1100×710
1015×1015×521
1015×1015×546
D4-1111-3
D4-1111-7
24
21
SKSM-L1111-1050H-3-BLBK
SKSM-L1111-1050H-7-BLBK
500
300
1100×1100×1050
1100×1100×1050
1015×1015×861
1015×1015×886
D4-1111-3
D4-1111-7
27
23

型番リスト

表示件数

最大静荷重 (kg)

高さ・厚み (mm)

有効内寸高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

使用パレット

内容量

最小発注数量
200
1050
861
459-4142
27000.0
D4-1111-3
1台
1個
-
1050
886
459-4151
23000
D4-1111-7
1台
1個
200
710
521
459-4169
24000.0
D4-1111-3
1台
1個
200
710
546
459-4177
21000.0
D4-1111-7
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,138
( 67,252 )
8日目
67,096
( 73,806 )
8日目
61,723
( 67,895 )
8日目
59,195
( 65,115 )
8日目

詳細情報

基本情報

上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックス。
【特長】
・長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現。
・フタにパレットと嵌合する凸部を設置しているので安定した多段積みが可能。
・パレットに載せるだけで簡単に設置可能、工具等も必要なし。
・パレット外寸内に収まる設定なので、自動倉庫でも支障なく使用可能。
・材質:パレット、スリーブ/ポリプロピレン(PP)、パレットカバー、フタ/ポリエチレン(PE)。
・製造国:日本。
【用途】
・荷物の輸送に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リターナブルパレットボックス“スマートパック"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リターナブルパレットボックス“スマートパック"
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
プラスチックパレット 81223701-BL510
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV
メーカー三甲トラスコ中山岐阜プラスチック工業三甲岐阜プラスチック工業SANYU PRINTING
通常価格59,195-4,69826,83626,11010,6946,113
通常出荷日8日目3日目8日目4日目1日目1日目
商品タイプパレットボックスパレットパレットパレットパレットパレットカバー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
間口 (mm)110011001250120513501200
奥行 (mm)110011001250100511001200
有効内寸間口(mm)1015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング