ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定) SK-SN4-1111-BK
通常単価(税別)
9,502
税込単価
10,452
通常出荷日:8日目

空パレットの返送、保管効率が飛躍的に向上するプラスチックパレット。【特長】・ネスティング効率に優れ、ス...

詳細を確認

型番:

SK-SN4-1111-BK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-SN4-1111-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
130
詳細タイプ
単面四方差し
差込口寸法(間口側)幅(mm)
260
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
88
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
260
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
88
トラスココード
459-4185
質量(g)
7500.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
中央桁幅(mm)
190
特長
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト
材質詳細
再生ポリプロピレン(PP)
内容量
1枚
-
-

商品情報

軽量設計と輸送効率を追及したプラスチックパレットの特長

木製パレットに匹敵する低価格。害虫が巣食う心配の無いプラスチックパレットは熱処理等の費用がかからず、また、軽量でありながら高剛性を実現した製品設計とハイサイクル成形(生産)により木製パレットに匹敵する低価格を実現。

木製パレットに匹敵する低価格。
害虫が巣食う心配の無いプラスチックパレットは熱処理等の費用がかからず、また、軽量でありながら高剛性を実現した製品設計とハイサイクル成形(生産)により木製パレットに匹敵する低価格を実現。

リターナブル使用が可能。 プラスチックパレットは長期間の保管でも腐食せず、何度でも使用が可能。 また、SNパレットシリーズはネスティングが可能なため、空パレットの返送時に体積の大幅な減容ができ、輸送コストを大幅に削減。 保管時には保管スペースが少なく済み、残ったスペースの有効活用が可能。

リターナブル使用が可能。
プラスチックパレットは長期間の保管でも腐食せず、何度でも使用が可能。 また、SNパレットシリーズはネスティングが可能なため、空パレットの返送時に体積の大幅な減容ができ、輸送コストを大幅に削減。 保管時には保管スペースが少なく済み、残ったスペースの有効活用が可能。

リサイクルが可能。 サンコーの輸出梱包用プラスチックパレットは全てリサイクル可能なオレフィン系のプラスチックで製造。

リサイクルが可能。
サンコーの輸出梱包用プラスチックパレットは全てリサイクル可能なオレフィン系のプラスチックで製造。

型番リスト

表示件数
型番
SK-SN4-1111-BK

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,502
( 10,452 )
8日目

詳細情報

基本情報

空パレットの返送、保管効率が飛躍的に向上するプラスチックパレット。
【特長】
・ネスティング効率に優れ、スタッキング時は段バラシ作業が容易
・サイドに方向指示のピースを取り付ければ、ネスティング・スタッキングの作業性・視認性に優れる
【用途】
・従来のパレットよりも約2分の1のネスティング効率をもち、主に海外輸出入向けに使用される

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)の型番SK-SN4-1111-BKのページです。 型番SK-SN4-1111-BKに関する仕様情報を記載しております。
輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった業界で利用されていますか?
A
主に荷物輸出の際に利用されることが多いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
メーカー三甲三甲三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,50211,7677,20714,1166,0494,698
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目3日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックライトブルーブラックブラックブラックブラック
仕様4方差し4方差し4方差し2方差し4方差し4方差し
最大静荷重 (kg)200040003000400040001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング