ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン SK-R4-1111-3-BL
通常単価(税別)
11,767
税込単価
12,944
通常出荷日:8日目

デッキ面メッシュタイプの汎用パレット。【特長】・上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度...

詳細を確認

型番:

SK-R4-1111-3-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R4-1111-3-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
150
詳細タイプ
両面四方差し
差込口寸法(間口側)幅(mm)
280
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
80
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
280
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
80
トラスココード
459-4126
質量(g)
15500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
中央桁幅(mm)
300
特長
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
適合機器
フォークリフト
仕様詳細
平置段積み使用限定
内容量
1枚

商品情報

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)の仕様

プラスチックパレット Rタイプ(両面四方差し) 1100×1100mm:関連画像

SK-R4-1111-3-BLの外観
材質:ポリプロピレン(PP)
製造国:日本

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)のスペック表

品番 最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
SK-R4-1111-3-BL 1000 4000 ライトブルー 1100×1100×150 280×80 280×80 300 15.5

型番リスト

表示件数
型番
SK-R4-1111-3-BL

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,767
( 12,944 )
8日目

詳細情報

基本情報

デッキ面メッシュタイプの汎用パレット。
【特長】
・上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じ。
・積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みが可能。
・バージン品、丸グロメット設置。
・両​面​四​方​差​し。
【用途】
・荷物の保管、輸送などの使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレンの型番SK-R4-1111-3-BLのページです。 型番SK-R4-1111-3-BLに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ
輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
メーカー三甲三甲三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,7678,22914,1169,5026,0494,698
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目3日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ライトブルーブラックブラックブラックブラックブラック
仕様4方差し4方差し2方差し4方差し4方差し4方差し
最大静荷重 (kg)400030004000200040001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング