17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パレット回転機 マワール用回転ストッパー

通常単価(税別)
35,03236,947
税込単価
38,53540,642
通常出荷日:6日目~8日目

パレット回転機マワール(PTEシリーズ、PTLシリーズ)用ストッパーです。マワールを回転させたくない時...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

全長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
足踏み式タイプ
651.5
456-8401
3
1個
手動式タイプ
354
456-8419
1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,032
( 38,535 )
6日目
36,947
( 40,642 )
8日目

詳細情報

基本情報

パレット回転機マワール(PTEシリーズ、PTLシリーズ)用ストッパーです。
マワールを回転させたくない時に使用します。
マワール本体と同時購入の場合は、マワール本体に取り付けた状態で納品します(納期が若干延びます)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット回転機 マワール用回転ストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット回転機 マワール用回転ストッパー
パレット回転機 マワール
回転台 ルルマン 大径ターンリング
パレット台車用ハンドル
トラスコ中山 ノンスリップシート(パレット用)
パレット台車(フレームのみ)
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格35,032-44,560 -114,330 -12,7421,86936,808
通常出荷日6日目〜1日目〜8日目1日目4日目1日目
商品タイプパレットパレットパレットパレット台車パレットパレット台車
その他その他-その他ブルーその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合機種PTEシリーズ、PTLシリーズ-----
よく一緒に購入される商品

パレットカテゴリの売れ筋ランキング