ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能なパレット回転台。【特長】...
詳細を確認
ルルマン SB型

コンベヤラインのターンテーブル。

大型治具に。

旋回台座(2本使いによる特殊使用例)。

昇降リフターに取付。

外形図
| 型式 | 外径 | センター径 | 内径 | 高さ | 耐荷重Kg | 自重 | 周速 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOmm | DC mm | DI 径 mm | H mm | スラスト | ラジアル | kg | ||
| SB-60 | 668 | 500 | 570 | 48 +2~0 | 1500 | 1800 | 15 | 30m/分 以下 |
| SB-80 | 868 | 800 | 770 | 2000 | 2400 | 19 | ||
| SB-100 | 1060 | 1000 | 970 | 2500 | 3000 | 23 | ||
| SB-120 | 1268 | 1200 | 1170 | 3000 | 3600 | 27 | ||
| SB-140 | 1468 | 1400 | 1370 | 3500 | 4100 | 31 | ||
| SB-160 | 1668 | 1600 | 1570 | 4000 | 4500 | 35 | ||
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能なパレット回転台。
【特長】
・高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下。
・大きさは6サイズから選べる。
【用途】
・コンベアラインの方向変換に。
・大型治具として。

大阪タイユー
パレット回転機 マワール

大阪タイユー
小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):4,698円

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
5通常価格(税別):7,121円

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):44,560円~

トラスコ中山
パレット台車用ハンドル
0通常価格(税別):12,742円

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
4通常価格(税別):6,586円

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ 両面二方差し
0通常価格(税別):17,712円~

三甲
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)
0通常価格(税別):5,053円~

トラスコ中山
パレット台車(ストッパー付)
0通常価格(税別):42,128円~

トラスコ中山
パレット台車
0通常価格(税別):51,265円