17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用

プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用
通常単価(税別)
23,51328,331
税込単価
25,86431,164
通常出荷日:5日目~8日目

軽く、そして強い剛性パレット。【特長】・先端テクノロジー「ガスアシスト成形法」によりJIS-A種の強度...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Zシリーズ ガスアシスト 高性能パレットの外観

ZR-115122WE-RR

ZR-115122WE-RR

ZR-122122WE-RR

ZR-122122WE-RR

Zシリーズ ガスアシスト 高性能パレットの特長

先端テクノロジー「ガスアシスト成形法」によりJIS-A種の強度を保ちながら軽量化を実現した。
強度が必要な厚肉部分にガスを封入し中空部分を形成して強度を落とさず質量を軽減した。
補強材を一切使わず100%リサイクルが可能。
フラットな積載面+好評の帯状滑り止め。
P函などの滑りやすい荷物もガッチリホールド。
印刷・バーコードラベル保護用凹面構造。
パレットを立てても印刷やラベルを傷付けない。

Zシリーズ ガスアシスト 高性能パレットの仕様

品名
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg)
使用面差込口材質
ZR-115122WE-RR
1220115014027.8両面二方再生PP
ZR-122122WE-RR
1220122014029.0両面二方再生PP

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1150
463-5183
27800.0
1枚
1個
1220
463-5191
29000.0
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,513
( 25,864 )
8日目
28,331
( 31,164 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽く、そして強い剛性パレット。
【特長】
・先端テクノロジー「ガスアシスト成形法」によりJIS-A種の強度を保ちながら軽量化を実現した。
・強度が必要な厚肉部分にガスを封入し中空部分を形成して強度を落とさず質量を軽減した。
・補強材を一切使わず100%リサイクルが可能。
・フラットな積載面+好評の帯状滑り止め。P函などの滑りやすい荷物もガッチリホールド。
・印刷、バーコードラベル保護用凹面構造。パレットを立てても印刷やラベルを傷付けない。
【用途】
・条件により、自動倉庫対応可。
・ドラム缶積載用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ
輸出用ワンウェイパレット
輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)
プラスチックパレット LXパレット
メーカー日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット岐阜プラスチック工業三甲三甲
通常価格23,513-4,954 -8,386 -6,404 -9,50223,285
通常出荷日5日目〜4日目4日目〜4日目〜8日目8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
仕様2方差し4方差し4方差し4方差し4方差し4方差し
最大静荷重 (kg)400020004000200020004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング