ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

通常単価(税別)
26,836
税込単価
29,520
通常出荷日:8日目

【特長】・エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。【用途】・ドラ...

詳細を確認

型番:

HB-R2-125125EL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB-R2-125125EL-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1250
奥行 (mm)
1250
高さ・厚み (mm)
150
差込口寸法(間口側)幅(mm)
250
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
80
JANコード
4938233562971
トラスココード
458-1067
質量(g)
32000.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
中央桁幅(mm)
400
仕様適合機器
フォークリフト
仕様詳細
両面二方差し
材質詳細
再生ポリプロピレン(PP)
特長
エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。
内容量
1枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HB-R2-125125EL-BK

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,836
( 29,520 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。
【用途】
・ドラム缶搬送用・保管用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)の型番HB-R2-125125EL-BKのページです。 型番HB-R2-125125EL-BKに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット“TLパレット"
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット R2-1122
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
メーカー岐阜プラスチック工業三甲三甲トラスコ中山三甲トラスコ中山
通常価格26,83623,28516,3846,04978,9254,698
通常出荷日8日目8日目8日目3日目8日目3日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックブラックライトブルーブラックライトブルーブラック
仕様2方差し4方差し4方差し4方差し2方差し4方差し
最大静荷重 (kg)400040002000400060001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング