17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フイトルモップPスペア(毛のみ)
  • C280-050U-SP
  • C280-090U-SP

フイトルモップPスペア(毛のみ)

通常単価(税別)
3,4654,234
税込単価
3,8124,657
通常出荷日:1日目

チリやホコリをしっかり吸着する化学モップ。【特長】・スペア。・帯電剤塗布済。・糸材質:レーヨン・綿。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    化学モップ
  • その他
    スペア
  • オレンジ
  • 本体/オプション
    オプション
  • 縦(mm)
    380
  • 長さ(mm)
    380
  • 材質1
    毛:レーヨン55%綿45%
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フイトルモップP スペア(毛のみ)の仕様

フイトルモップP スペア(毛のみ)の外観

フイトルモップP スペア(毛のみ)の外観

C280-050U-SPのスペック

  • サイズ:幅約640mm
  • 重量約380g

C280-060U-SPのスペック

  • サイズ:幅約800mm
  • 重量:約490g

C280-090U-SPのスペック

  • サイズ:幅約1,100mm
  • 重量:約745g

替糸の取り替え方

1.フレームのレバーをつまむ。

1.フレームのレバーをつまむ。

2.フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズにできる。

2.フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズにできる。

フイトルモップ糸のお手入れ方法

1.モップ糸のホコリ除去

1.モップ糸のホコリ除去

モップ糸にからみついた大きめのゴミを屋外で振り払うか、目の粗いブラシなどでやさしく取り除く。(床面に古新聞などを敷くと後片付けがカンタン。)

2.モップ糸用洗剤の調整

2.モップ糸用洗剤の調整

モップ糸1枚につき約2Lの水、またはお湯をバケツに入れ、モップクリーン(モップ用洗剤)を1メモリ注ぎよく溶かす。

3.モップ糸の洗浄

3.モップ糸の洗浄

モップ糸をバケツにつけ込み、手でよくもみ洗いする。汚れが落ちたら水でゆすいだ後、よく絞り、風通しのよい所で吊るし干しをする。(手洗い時は、ゴム手袋を着用。)

4.帯電剤をスプレー

4.帯電剤をスプレー

乾いたらモップ糸を新聞紙の上に拭面を上にして広げ、フイトルスプレー(帯電剤)をよく振って、約20cm離した所から均一に5~10秒吹きつける。(吹き過ぎないように注意。)

5.乾燥を確認して本体に装着

5.乾燥を確認して本体に装着

水性と油性を使い分ける

水性と油性はまったく特性が異なる。用途に応じて使い分けが必要。

  • 水性:風通しのよい場所で8時間以上、乾燥機の場合は80℃で2時間乾かす。
  • 油性:風通しのよい場所で6時間以上、乾かす。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合本体

JANコード

トラスココード

横(mm)

幅(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
フイトルモップP-50
4903180338849
214-8536
640
640
360
1枚
1個
フイトルモップP-60
4903180338863
214-8544
800
800
480.000
1枚
1個
フイトルモップP-90
4903180338443
296-8002
1100
1100
755.000
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,596
( 3,956 )
1日目
3,465
( 3,812 )
1日目
4,234
( 4,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

チリやホコリをしっかり吸着する化学モップ。
【特長】
・スペア。
・帯電剤塗布済。
・糸材質:レーヨン・綿。
【用途】
・工場、オフィス内の清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フイトルモップPスペア(毛のみ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場床の清掃用
5
満足度:5.0
床清掃モップの交換用に購入しました。ほうきよりも格段に早く広い面積を清掃できます。ごみもきれいに集める事ができるので、満...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フイトルモップPスペア(毛のみ)
ワイドモップ/ワイドワックスラーグ(スペア)
ヘッド交換式清掃用品 (HACCP対応)
プロテックワイド水拭きラーグ60
フイトルモップP
化学モップスペア
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業トラスコ中山
通常価格3,465-3,361 -2,201 -3,3114,884 -3,344 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプモップモップモップモップモップモップ
モップタイプ化学モップモップヘッド交換式水拭きモップ化学モップ化学モップ
その他スペアスペアスペアスペア-スペア
オレンジ-青/オレンジ-
本体/オプションオプションオプションオプションオプション本体-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング