ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

HG スクイザー F-8

HG スクイザー F-8 SQ518-000X-MB
通常単価(税別)
9,0937,742
税込単価
10,0028,516
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・大きなプレートで楽に絞れる軽量タイプのスクイザーです。【用途】・モップ絞り器。

詳細を確認

型番:

SQ518-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SQ518-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
本体/オプション
本体
JANコード
4903180630677
トラスココード
381-7440
奥行(mm)
325
幅(mm)
315
質量(g)
1800.0
材質1
タンク・ローラー・ペダル:ポリプロピレン(PP)、連結板:ポリアセタール
高さ(mm)
265
耐熱温度(℃)
121℃以上
材質(プレート)
ポリアセタール
材質(タンク)
ポリプロピレン(PP)
材質(ローラー)
ポリプロピレン(PP)
材質(ペダル)
ポリプロピレン(PP)
特長
大きなプレートで楽に絞れる軽量タイプのスクイザーです。
内容量
1個
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ本体/オプション高さ
SQ518-000X-MBモップ絞り器本体265mm

型番リスト

表示件数
型番
SQ518-000X-MB

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0937,742
( 8,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなプレートで楽に絞れる軽量タイプのスクイザーです。
【用途】
・モップ絞り器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HG スクイザー F-8の型番SQ518-000X-MBのページです。 型番SQ518-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
HG スクイザー F-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HG スクイザー F-8
スクイザー ジョイステップ
スクイザーペダル
モップキャッチS 3本掛け
プロテックワイド水拭きラーグ60
ヘッド交換式清掃用品 (HACCP対応)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格9,09328,7176,287 -6,0144,2702,201 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプモップ絞り器モップ絞り器モップ絞り器モップモップモップ
GR---
本体/オプション本体本体本体-オプションオプション
JANコード49031806306774903180415977-49031801298364903180338122-
トラスココード381-7440274-3256-355-7057380-9820-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング