17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ

ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ
通常単価(税別)
7,0588,171特別価格
税込単価
7,7648,988特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ワックス塗布や水拭き作業に適したフラットモップ。【特長】・プレートは丈夫なアルミ製。・ハードな使用条件...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

C297-040U-MBの外観

C297-040U-MBの外観

  • サイズ:幅約400mm、全長約1,560mm
  • 重量:約824g
C297-060U-MBの外観

C297-060U-MBの外観

  • サイズ:幅約600mm、全長約1,560mm
  • 重量:約984g

共通仕様

  • 材質:ハンドル:アルミパイプφ22(直径約22mm)、プレート:アルミニウム

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

適合モップサイズ(mm)

適合モップ

内容量

最小発注数量
4903180410484
370-1085
400
824.000
440x135
C297-1-040X-MB、C297-2-040X-MB
1本
1個
4903180338115
370-1093
600
984.000
640x135
C297-1-060X-MB、C297-2-060X-MB
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0585,529
( 6,082 )
1日目
8,1716,442
( 7,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワックス塗布や水拭き作業に適したフラットモップ。
【特長】
・プレートは丈夫なアルミ製。
・ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮。
・塩ビ不使用。
・ラーグ別売り。
【用途】
・ワックス塗布、水拭きに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ
ハンドモップハンドフイトルPC
フイトルモップP
プロテックワイド水拭きラーグ60
ワイドモップ/ワイドワックスラーグ(スペア)
プロテック ダスターモップ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格7,058-2,5986,223 -4,2704,355 -6,696 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプモップモップモップモップモップモップ
モップタイプモップ化学モップ化学モップ水拭きモップモップモップ
本体/オプション本体本体本体オプションオプション本体
長さ(mm)15603201480640--
材質1柄:アルミパイプ柄:再生ポリプロピレン(PP)柄:スチール吸水エステル糸:吸水エステル柄:アルミパイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング