17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

化学モップ 1500mm

化学モップ 1500mm
通常単価(税別)
6,2508,839特別価格
税込単価
6,8759,723特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

油性吸着剤を使用しており掃く、拭く、磨くを一度にこなす化学モップ。【特長】・生産国:日本。【用途】・工...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

化学モップの詳細

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

材質

  • 柄:スチール(ポリエチレン接着被膜)
  • 甲:スチール(クロメートメッキ)
  • 毛:綿/スフ混
品番幅×長さ
(mm)
質量
(kg)
TCM-40600×1,5001.32
TCM-60850×1,5001.66
TCM-901,100×1,5002.18

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
362-9783
600
4989999032710
1320.0
1本
1個
362-9805
850
4989999032734
1660.0
1本
1個
362-9821
1100
4989999032758
2180.0
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2505,000
( 5,500 )
1日目
6,8395,470
( 6,017 )
1日目
8,8397,070
( 7,777 )
2日目

詳細情報

基本情報

油性吸着剤を使用しており掃く、拭く、磨くを一度にこなす化学モップ。
【特長】
・生産国:日本。
【用途】
・工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化学モップ 1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化学モップ 1500mm
ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ
ヘッド交換式清掃用品 ダスターパッド
ヘッド交換式清掃用品 ダストモップ
化学モップスペア
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山テラモト
通常価格6,250-1,080 -2,860 -1,757 -3,450 -1,700 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプモップモップモップモップモップモップ
モップタイプ化学モップヘッド交換式ヘッド交換式ヘッド交換式化学モップモップ
材質1柄:スチール(ポリエチレン接着被膜)甲:ポリプロピレン(PP)40%甲:ポリプロピレン(PP)毛:レーヨン55%、綿45%--
材質2甲:スチール(クロメートメッキ)毛:綿50%、レーヨン10%クッションシート:合成ゴム、ナイロン---
長さ(mm)1500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング