ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ニュークリップモップII

通常単価(税別)
3,079
税込単価
3,387
通常出荷日:1日目

付属の専用雑巾を使えば「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率がアップ。【特長】・ぞうきんを最大4...

詳細を確認

型番:

CL-343-327-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-343-327-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
水拭きモップ
本体/オプション
本体
JANコード
4904771741208
トラスココード
781-6740
長さ(mm)
1344
幅(mm)
270
質量(g)
660.000
材質1
本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他
-
-

商品情報

付属の専用雑巾を使えば最大4面の清掃面が使用できる、ニュークリップモップ2

商品参考図

商品参考図

床面だけでなく、天井や壁の拭き掃除にも活躍。

床面だけでなく、天井や壁の拭き掃除にも活躍。

背面クリップがズレを防止。本体背面のクリップが雑巾のズレを防止、スムーズに掃除を行うことができる。

背面クリップがズレを防止。本体背面のクリップが雑巾のズレを防止、スムーズに掃除を行うことができる。

1.2面目を使用する場合は、留めている雑巾の1枚を背面クリップから外し、ヘッドの上面に被せる。

1.2面目を使用する場合は、留めている雑巾の1枚を背面クリップから外し、ヘッドの上面に被せる。

2.3面目を使用する場合は、ヘッドを裏返して2面目で使用した面を外し、被せていた面の両端を背面クリップに留める。

2.3面目を使用する場合は、ヘッドを裏返して2面目で使用した面を外し、被せていた面の両端を背面クリップに留める。

3.4面目を使用する場合は、1~2と同じ要領で雑巾を装着する。

3.4面目を使用する場合は、1~2と同じ要領で雑巾を装着する。

4.4面使えて無駄なく拭き掃除ができる。

4.4面使えて無駄なく拭き掃除ができる。

製品仕様

  • 材質:本体/ABS樹脂、ジョイント/ナイロン樹脂、柄/φ21.2(直径21.2mm)スチールパイプに粉体塗装、グリップ/ポリプロピレン、背面クリップ/EVA樹脂、バネ/ステンレス、雑巾/綿・他
  • 全長:約1,344mm
  • サイズ:ヘッド幅/約18cm、雑巾/約200×450mm
  • 重量:約545kg
  • 塩ビ不使用

型番リスト

表示件数
型番
CL-343-327-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,079
( 3,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

付属の専用雑巾を使えば「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率がアップ。
【特長】
・ぞうきんを最大4面使えて効率よいお掃除が可能
【用途】
・家庭のフローリング、畳の水拭きに便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュークリップモップIIの型番CL-343-327-0のページです。 型番CL-343-327-0に関する仕様情報を記載しております。
ニュークリップモップIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュークリップモップII
EFフェンシングスィーパー伸縮
ワックスモップ
体育館モップ 45cm・60cm・75cm・90cm
ライトモップ用ダスター ライトダスターS
モップ替糸(茶パック)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,0794,7016,1303,593 -16,202 -580 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプモップほこり取りハンドモップモップモップモップモップ
モップタイプ水拭きモップヘッド交換式モップ水拭きモップモップモップ替糸
本体/オプション本体本体本体本体オプションオプション
JANコード490477174120849047711030134904771627205---
トラスココード781-6740404-0210432-0883---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング