ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブンチリ ガード付

ブンチリ ガード付 C304-000X-MB
通常単価(税別)
2,972
税込単価
3,269
通常出荷日:1日目

耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。【特長】・ハードな使用条件でも長持ち。・底部にガードが付いてい...

詳細を確認

型番:

C304-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C304-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ちりとり
ちりとりタイプ
大型タイプ
間口×奥行×高さ(mm)
277×316×815
ブルー
JANコード
4903180339914
トラスココード
303-5280
質量(g)
960.000
材質1
本体・ハンドル柄:スチール
材質2
先ゴム:TPE
タイプ
底部ガードつき
摘要
●厚さ(mm):120
特長
先端はゴムが付いているので細かいゴミもきれいに回収できます。チリトリの底部にガードが付いているので、引きずりなどのハードな使用条件でも長持ちします。
材質
本体・ハンドル柄:スチール
内容量
1個

商品情報

耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリで、ハードな使用条件でも長持ち

製品仕様

ガード付きの場合

ガード付きの場合
底部にガードが付いているので、ハードな使用条件でも長持ち。

先端はゴムが付いているので細かいゴミもきれいに回収。

先端はゴムが付いているので細かいゴミもきれいに回収。

種別品番サイズ(ハンドル含む)(mm)重量(g)
T-D-BL(ガード付)C304-000X-MB幅277×奥行120×高さ815約960

材質 ボディ:スチールメラミン焼付、ハンドル:スチールクロームメッキ、先ゴム:TPE

型番リスト

表示件数
型番
C304-000X-MB

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,972
( 3,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。
【特長】
・ハードな使用条件でも長持ち。
・底部にガードが付いているので、ハードな使用条件でも長持ち。
・先端はゴムが付いているので細かいゴミもきれいに回収できる。
【用途】
・耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブンチリ ガード付の型番C304-000X-MBのページです。 型番C304-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
ブンチリ ガード付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場清掃
5
満足度:5.0
工場内外の清掃に使用しています。 風がある日だと、蓋付きの物でないと、 はいたゴミが飛散したりしますので、 このタイプが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブンチリ ガード付
落ち葉すくいネット 3段伸縮式
鉄道型水取り
座敷ホーキ 信濃
高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
自由箒ラバー
メーカー山崎産業DAIICHIINDUSTRYテラモトテラモトバーテック山崎産業
通常価格2,9729,8385,7952,043 -14,4342,600
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプちりとりちりとりちりとりほうきその他-
ちりとりタイプ大型タイプ大型タイプ大型タイプ---
間口×奥行×高さ(mm)277×316×815-----
ブルー----
JANコード4903180339914----4903180201211
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング