17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

座敷ホーキ 信濃

座敷ホーキ 信濃
  • CL-393-300-0
  • CL-393-200-0
通常単価(税別)
2,0433,066
税込単価
2,2473,373
通常出荷日:1日目

天然草でやさしくお掃除できる。【特長】・細かいゴミまで優しく掃くことが出来る。【用途】・お座敷はもちろ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

天然草でやさしく掃除できる座敷ホーキ(信濃)

短柄

短柄

長柄

長柄

使用イメージ

使用イメージ

品番規格重量(約)
CL-393-200-0短柄325g
CL-393-300-0長柄450g
  • 材質/毛:天然草、柄/竹柄にカシュウ塗り。
  • 全長/短柄:約810mm、長柄:約1,350mm。

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

幅×長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
手ぼうき
340×810
4904771236100
330-8901
325.000
1本
1個
長ぼうき
340×1350
4904771236209
330-8910
450.000
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,043
( 2,247 )
1日目
3,066
( 3,373 )
1日目

詳細情報

基本情報

天然草でやさしくお掃除できる。
【特長】
・細かいゴミまで優しく掃くことが出来る。
【用途】
・お座敷はもちろん、事務所の掃き掃除にもおすすめ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

座敷ホーキ 信濃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄鋼場で床の掃き掃除に
4
満足度:4.0
鉄鋼場で床(コンクリート)の掃き掃除に使っています。てぼうきタイプを購入したのですが、大きさが多少しゃがみながらだとちょ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座敷ホーキ 信濃
鉄道型水取り
千吉 仕上ホーキ 長柄
落ち葉すくいネット 3段伸縮式
自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)
ワイヤ荒神ほうき
メーカーテラモトテラモト千吉DAIICHIINDUSTRY山崎産業八ツ矢工業
通常価格2,043-4,9823,4509,8381,899 -3,681
通常出荷日1日目1日目3日目4日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプほうきちりとりほうきちりとりほうきほうき
材質1柄:竹柄にカシュウ塗り鋼板に電着塗装+粉体塗装----
材質2甲:塩化ビニール(PVC)-----
材質3毛:天然草-----
材質(柄)竹柄にカシュウ塗り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング