17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステープル針(スチール製・銅メッキ仕上げ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステープル針(スチール製・銅メッキ仕上げ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-16

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダンボール用封函に最適なステープル針。
【特長】
・手動式、エア式ステープラーに最適。
・日本製で優れた品質。
・一箱20,000本入り。
・4種類のステープルサイズ。
・ステープラーSHFに対応。
【用途】
・農作物用ダンボール、鋲螺類等、重量物のダンボール封函。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステープル針
幅(mm)
34
高さ(mm)
16
JANコード
4536239001236
トラスココード
119-9404
質量(g)
17000.0
適応ステープラー
SHF、AS-56
特長
手動式、エア式ステープラーに最適です。
内容量
1箱(20000本)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト