17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンド結束用シール(PP・紙バンド用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バンド結束用シール(PP・紙バンド用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPOT-PPS19

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

PP・紙バンド用の結束シール。
【特長】
・他社より厚みのあるシール。
・一箱1000個入り。
・バンド幅は19mm、15.5mmに適合。
・バンド厚みは手締用0.63mm。
【用途】
・PPバンドを引き締め、2枚のバンドをシール金具で封函。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンド結束用シール
適合バンド
PPバンド・紙バンド
適合バンド幅(mm)
19
バンド厚み(mm)
0.63
JANコード
4536239001281
トラスココード
119-8122
質量(g)
3300.0
材質1
スチール
特長
PPバンド・紙バンド用シールです。
内容量
1箱(1000個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト