17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。

スパイラルチューブ 長さ 10m

未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TSP4W(白)

TSP4W(白)

TSP4BK(黒)

TSP4BK(黒)

TSP4B(青)

TSP4B(青)

TSP4R(赤)

TSP4R(赤)

TSP4Y(黄)

TSP4Y(黄)

製品の基本仕様・特長

品 番長さ
(m)
最大結束径
(mm)
チューブ内径
(mm)
梱包数
(巻)
質量
(g)
TSP3W10101.51051.0
TSP3BK10101.51051.0
TSP3B10101.51051.0
TSP3R10101.51051.0
TSP3Y10101.51051.0
TSP4W10253.21086.1
TSP4BK10253.21086.1
TSP4B10253.21086.1
TSP4R10253.21086.1
TSP4Y10253.21086.1
TSP8W10306.010187.0
TSP8BK10306.010187.0
TSP8B10306.010187.0
TSP8R10306.010187.0
TSP8Y10306.010187.0
TSP10W10307.510247.4
TSP10BK10307.510247.4
TSP10B10307.510247.4
TSP10R10307.510247.4
TSP10Y10307.510247.4
TSP12W10329.010324.6
TSP12BK10329.010324.6
TSP12B10329.010324.6
TSP12R10329.010324.6
TSP12Y10329.010324.6
TSP15W103512.010504.0
TSP15BK103512.010504.0
TSP15B103512.010504.0
TSP15R103512.010504.0
TSP15Y103512.010504.0
TSP19BK105015.010550.0
TSP19B105015.010550.0
TSP19R105015.010550.0
TSP19Y105015.010550.0
TSP24W1010020.010700.0
TSP24BK1010020.010700.0
TSP24B1010020.010700.0
TSP24R1010020.010700.0
TSP24Y1010020.010700.0

図面

TSP3B/TSP3BK/TSP3R/TSP3W/TSP3Y/TSP4B/TSP4BK/TSP4R/TSP4W/TSP4Y/TSP8B/TSP8BK/TSP8R/TSP8W/TSP8Y/TSP10B/
TSP10BK/TSP10R/TSP10W/TSP10Y/TSP12B/TSP12BK/TSP12R/TSP12W/TSP12Y/TSP15B/TSP15BK/TSP15R/TSP15W/TSP15Y/
TSP19B/TSP19BK/TSP19R/TSP19Y/TSP24B/TSP24BK/TSP24R/TSP24W/TSP24Y

スパイラルチューブ 長さ 10m 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

チューブ内径

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
10
4989999189964
51
414-7138
1.5
1巻
6
1個
10
4989999178142
51
254-1483
1.5
1巻
6
1個
10
4989999189971
51
414-7146
1.5
1巻
6
1個
10
4989999178050
51
254-1408
1.5
1巻
6
1個
10
4989999189988
51
414-7154
1.5
1巻
6
1個
25
4989999189995
86.1
414-7162
3.2
1巻
6
1個
25
4989999178159
86.1
254-1491
3.2
1巻
6
1個
25
4989999190311
86.1
414-7171
3.2
1巻
6
1個
25
4989999178067
86.1
254-1416
3.2
1巻
6
1個
25
4989999190328
86.1
414-7189
3.2
1巻
6
1個
30
4989999190335
187.0
414-7197
6.0
1巻
6
1個
30
4989999178173
187.0
254-1505
6.0
1巻
6
1個
30
4989999190342
187.0
414-7201
6.0
1巻
6
1個
30
4989999178081
187.0
254-1424
6.0
1巻
6
1個
30
4989999190359
187.0
414-7219
6.0
1巻
6
1個
30
4989999189810
247.4
414-6981
7.5
1巻
6
1個
30
4989999178180
247.4
254-1513
7.5
1巻
6
1個
30
4989999189827
247.4
414-6999
7.5
1巻
6
1個
30
4989999178098
247.4
254-1432
7.5
1巻
6
1個
30
4989999189834
247.4
414-7006
7.5
1巻
6
1個
32
4989999189841
324.6
414-7014
9.0
1巻
6
1個
32
4989999178197
324.6
254-1521
9.0
1巻
6
1個
32
4989999189858
324.6
414-7022
9.0
1巻
6
1個
32
4989999178104
324.6
254-1441
9.0
1巻
6
1個
32
4989999189865
324.6
414-7031
9.0
1巻
6
1個
35
4989999189872
504.0
414-7049
12.0
1巻
6
1個
35
4989999178203
504.0
254-1530
12.0
1巻
6
1個
35
4989999189889
504.0
414-7057
12.0
1巻
6
1個
35
4989999178111
504.0
254-1459
12.0
1巻
6
1個
35
4989999189896
504.0
414-7065
12.0
1巻
6
1個
50
4989999189902
550.0
414-7073
15
1巻
6
1個
50
4989999178210
550.0
254-1548
15
1巻
6
1個
50
4989999189919
550.0
414-7081
15
1巻
6
1個
50
4989999189926
550.0
414-7090
15
1巻
6
1個
100
4989999189933
700
414-7103
20
1巻
6
1個
100
4989999178227
700
254-1556
20
1巻
6
1個
100
4989999189940
700
414-7111
20
1巻
6
1個
100
4989999178135
700
254-1475
20
1巻
6
1個
100
4989999189957
700
414-7120
20
1巻
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
2日目
700
( 770 )
4日目
540
( 594 )
2日目
700
( 770 )
4日目
540
( 594 )
4日目
680
( 748 )
4日目
676
( 744 )
1日目
680
( 748 )
1日目
676
( 744 )
4日目
583
( 641 )
4日目
930
( 1,023 )
4日目
977
( 1,075 )
4日目
930
( 1,023 )
4日目
977
( 1,075 )
4日目
930
( 1,023 )
1日目
1,240
( 1,364 )
4日目
1,480
( 1,628 )
1日目
1,240
( 1,364 )
4日目
1,268
( 1,395 )
4日目
1,240
( 1,364 )
4日目
1,360
( 1,496 )
2日目
1,620
( 1,782 )
1日目
1,360
( 1,496 )
4日目
1,388
( 1,527 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
1,530
( 1,683 )
4日目
1,508
( 1,659 )
1日目
1,530
( 1,683 )
4日目
1,506
( 1,657 )
1日目
1,308
( 1,439 )
5日目
2,350
( 2,585 )
4日目
2,320
( 2,552 )
1日目
2,350
( 2,585 )
4日目
2,350
( 2,585 )
1日目
3,290
( 3,619 )
1日目
2,645
( 2,910 )
1日目
3,290
( 3,619 )
2日目
3,090
( 3,399 )
1日目
3,290
( 3,619 )
4日目

詳細情報

基本情報

電線やケーブルの保護や結束が可能な束線チューブ。
【特長】
・チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能。
・幅広い色展開(白、黒、青、赤、黄)。
・サイズ展開(チューブ内径1.5mm~20.0mmまで)。
・色による配線管理が容易で適切なサイズをチョイスできる。
【用途】
・オフィスにおけるコンピューター周りや各種電子機器。
・配電盤周りのケーブル配線の保護と管理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルチューブ 長さ 10mのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
組立に使用
4
満足度:4.0
寸法や色など複数の選択肢より選択して購入できるのが便利です。 巻きmのレパートリーがあればなおの事嬉しいです。
1人が参考にしています。
作業台の配線に
5
満足度:5.0
配線がバラバラしていて見た目にも散らかった感じでしたので、これでまとめました。簡単にまとめられ見た目もスッキリしました。...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルを束ねる為に使用
4
満足度:4.0
どのメーカー品を使用しても性能に違いはないですが、色選定ができるので配電盤ないがきれいに配線できました。
0人が参考にしています。
ACアダプターのコードまとめ
3
満足度:3.0
クルクルっと巻き付けるだけで配線をまとめられるので便利がよい。
0人が参考にしています。
オートバイ ETC
4
満足度:4.0
ETCのケーブル保護につかいました。このサイズでないと配線が太くなってしまい通しずらくなるのでこのサイズを使用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルチューブ 長さ 10m
ポリエチレンタイ
ビードタイ
ケーブルしばりひも
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
カラーケーブルタイ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格540-389 -14,4942,7301,439 -300 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目〜
全長(mm)1000010014330000238-
材質ポリエチレンポリエチレンナイロンその他ナイロンナイロン
使用温度範囲(℃)-70~85----40~85-40~80
材質詳細軟質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)中芯:針金(スチール)66ナイロンビニロン(ポリビニールアルコール系)ポリアミド樹脂(ナイロン66)ナイロン66
内容量1巻1袋(200本)1袋(1000本)1巻-1袋(100本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング