ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチフック(オプション)

  • 材質
    ナイロン
  • 材質詳細
    ナイロン6
  • 用途
    邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理に
  • 本体/オプション
    本体
  • 連続耐荷重 (kg)
    10
  • 特長
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
  • 内容量
    1個

型番:

BH-RJ
解除
    数量:

    BH-RJの仕様・寸法情報

    全長(mm)
    -
    材質
    ナイロン
    長さ(mm)
    28
    JANコード
    4989999175868
    質量(g)
    3
    トラスココード
    408-9570
    材質詳細
    ナイロン6
    用途
    邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理に
    本体/オプション
    本体
    連続耐荷重(kg)
    10
    特長
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    品名
    連結ジョイント
    内容量
    1個
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    外観図

    BH-RBの外観

    BH-RBの外観

    BH-RJの外観

    BH-RJの外観

    製品の基本仕様・特長

    品番品名質量
    (g)
    BH-RBオレンジ連結ベルト(305mm)11
    BH-RJグリーン連結ジョイント3
    • 材質:ナイロン6
    • 製造国:日本

    図面

    BH-RB

    マルチフック(オプション) BH-RB図面

    BH-RJ

    マルチフック(オプション) BH-RJ図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    使用方法

    使用事例

    使用例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BH-RJ

    全長

    (mm)

    長さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    品名

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    -
    28
    4989999175868
    3
    408-9570
    連結ジョイント
    1個
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100
    ( 110 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マルチフックの用途の拡張に使用できます。
    【用途】
    ・ベルト同士を繋げて延長
    【材質】
    ・ナイロン6

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチフック(オプション)の型番BH-RJのページです。 型番BH-RJに関する仕様情報を記載しております。
    マルチフック(オプション)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチフック(オプション)
    マルチフック
    リリースタイ
    インラインケーブルタイ
    ケーブルタイ プッシュマウントタイ
    ビードタイ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格100197 -471 -3,380 -3,07014,494
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目1日目
    材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
    材質詳細ナイロン6ナイロン6ナイロン66ナイロン66ナイロン6666ナイロン
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理に邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理に電線、ケーブルの固定、結束。美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。束線をパネルなどに取り付けに。タック、札の固定に。
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    連続耐荷重(kg)1010----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト