ファクトリーサプライ用品技術窓口





外観図

BH-300Aの外観
| 品番 | 本体色 | フック色 | 長さ (mm) | 最大結束径 (mm) | 有効結束径 (mm) | フック径 (mm) | 連続耐荷重 (kg) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-300A | オレンジ | オレンジ | 300 | 70 | 30~70 | 30 | 10 | 21 |
| BH-300B | オレンジ | グリーン | 300 | 70 | 30~70 | 50 | 10 | 30 |
| BH-400A | オレンジ | オレンジ | 400 | 100 | 30~100 | 30 | 10 | 24 |
| BH-400B | オレンジ | グリーン | 400 | 100 | 30~100 | 50 | 10 | 32 |
| BH-500A | オレンジ | オレンジ | 500 | 140 | 30~140 | 30 | 10 | 26 |
| BH-500B | オレンジ | グリーン | 500 | 140 | 30~140 | 50 | 10 | 34 |



【特長】
・フックは360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。
・ナイロン6を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。
・連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせが可能です。
【用途】
・邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に
・倉庫の整理に
・トンネル内の、仮設配線の吊り下げに。
・長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
【材質】
・ナイロン6


日動工業
万能フッカー BH-LH
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
4.5通常価格(税別):181円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~