ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ビードタイ【1000個入り】

型番:

TV-130K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

TV-130Kの仕様・寸法情報

結束径(mm)
35
全長(mm)
143
幅(mm)
1.8
材質
ナイロン
その他
引張強度(N)
49
JANコード
4989999038637
質量(g)
128
トラスココード
384-2312
材質詳細
66ナイロン
色詳細
ナチュラル
用途
タック、札の固定に。
仕様
UL規格品(94V-2)
商品タイプ
ケーブルタイ
本体/オプション
本体
特長
札やタックの固定用に使用できます。
内容量
1袋(1000本)
RoHS?
6

商品情報

製品特長・仕様

品番 幅×長さ
(mm)
最大結束径
(mm)
質量
(g/袋)
TV-130Kナチュラル1.8×14335128
  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+85℃
  • 難燃性グレード(94V-2)
  • 引張強度:49N
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾

図面

TV-130K

ビードタイ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

ビードタイの使用例

使用方法

ビードタイ 取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
TV-130K

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(1000本)
6
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,976
( 14,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

札やタックの固定用に使用できるケーブルタイ。
【特長】
・一度締めた後でも、手で緩めたり、再度締めたりすることができる。
・屋内用。
【用途】
・タック、札の固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビードタイの型番TV-130Kのページです。 型番TV-130Kに関する仕様情報を記載しております。
ビードタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビードタイ
ビッグタイ
ソフトタイ TFX250BU
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
インシュロック スピーディータイ
メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)
メーカートラスコ中山因幡電機産業トラスコ中山HCLヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格12,9762,1705,34713,2597,8875,223
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)3548~1143.0~70.076~60040~20010.0~50.0
全長(mm)14340025030000752201
幅(mm)1.82079.8134.7
材質ナイロンその他その他ナイロン66ナイロンポリプロピレン・鉄成分
その他その他その他黄・赤ブルーグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト