17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ノットタイ【100個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TRTVシリーズの外観

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm)
最大結束径
(mm)
質量
(g/袋)
TRTV-1002.5×1032531
TRTV-1202.4×1203043
TRTV-1502.9×1503986
TRTV-1802.9×18049102
TRTV-2303.8×22663144
TRTV-2803.0×27375166
  • 色:白
  • 屋内用
  • UL難燃性(94V-2)
  • 使用温度範囲:-40~+85℃
  • 材質:66ナイロン
  • 製造国:台湾

図面

TRTV-100/TRTV-120

ノットタイ TRTV-100/TRTV-120図面

TRTV-150/TRTV-180/TRTV-280

ノットタイ TRTV-150/TRTV-180/TRTV-280図面

TRTV-230

ノットタイ TRTV-230図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

ノットタイ 取扱説明書

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
25
103
2.5
4989999040524
31
384-3351
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

30
120
2.4
4989999040531
43
384-3360
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

39
150
2.9
4989999040548
86
384-3378
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

49
180
2.9
4989999040555
102
384-3386
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

63
226
3.8
4989999040562
144
384-3394
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

75
273
3
4989999040579
166
384-3408
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
4日目
436
( 480 )
1日目
771
( 848 )
1日目
1,097
( 1,207 )
4日目
1,877
( 2,065 )
1日目
2,297
( 2,527 )
2日目

詳細情報

基本情報

取り外し可能な屋内用ケーブルタイ。
【特長】
・止め穴が一つのため簡単に外せる。
・手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在。
【用途】
・仮止め用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノットタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノットタイ
リリースタイ
ケーブルタイ プッシュマウントタイ
セキュリティータイ
ビードタイ
スナップクリップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格282-471 -3,0706,473 -12,9762,195 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目1日目2日目〜
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
その他
使用温度範囲(℃)-40~85-40~80-40~80-40~85--
材質詳細66ナイロンナイロン66ナイロン66ナイロン6666ナイロンナイロン66
用途仮止め用に適しています。電線、ケーブルの固定、結束。束線をパネルなどに取り付けに。セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。タック、札の固定に。各種電線、コードの結束。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング