ファクトリーサプライ用品技術窓口

指先でねじるだけで簡単に結束できるケーブルタイ。【特長】・取り外しが容易なので仮止めに最適。【用途】・...
詳細を確認外観図

パッケージ
| 品番 | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 線径 (mm) | 結束可能径 (mm) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|---|---|
| TT-05 | 5.1 | 21.6 | 1.5 | 4.4~7.0 | 33.0 |
| TT-08 | 8.0 | 25.4 | 1.8 | 7.0~10.0 | 41.4 |
| TT-11 | 11.3 | 29.3 | 1.8 | 10.0~13.0 | 40.6 |
| TT-15 | 15.0 | 34.0 | 2.0 | 13.0~16.5 | 59.9 |
| TT-18 | 18.6 | 40.0 | 1.9 | 16.2~20.0 | 90.0 |
| TT-24 | 23.6 | 45.0 | 2.0 | 21.3~25.0 | 95.0 |




品川商工
ツイストクリップ


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)
0通常価格(税別):990円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~