ファクトリーサプライ用品技術窓口

表示名を記入できるプレート。【特長】・表示名をプレート部分に油性マジックなどで記入し、両端を結束バンド...
詳細を確認外観図

| 品番 | 縦 (mm) | 横 (mm) | 厚み (mm) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|---|
| TMT-1 | 15.2 | 26.0 | 1.2 | 54.0 |
| TMT-2 | 21.2 | 42.2 | 1.2 | 112.0 |
| TMT-3 | 25.2 | 60.8 | 1.2 | 190.0 |
| TMT-4 | 51.5 | 62.2 | 1.3 | 460.0 |
| TMT-3819 | 19.1 | 38.5 | 0.4 | 35.0 |
| TMT-4419 | 19.1 | 45.3 | 0.4 | 45.0 |
| TMT-5019 | 19.1 | 50.5 | 0.4 | 44.0 |
| TMT-6319 | 19.1 | 65.0 | 0.4 | 60.0 |
| TMT-6344 | 44.8 | 63.8 | 0.4 | 180.0 |
| TMT-8819 | 19.1 | 90.0 | 0.4 | 100.0 |







表示名を記入できるプレート。
【特長】
・表示名をプレート部分に油性マジックなどで記入し、両端を結束バンドで電線に止められる。
【用途】
・各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートに。
・適用ケーブルタイ幅4.8mm以下。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
4.6通常価格(税別):145円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~