ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タイガン ピストルタイプ(ケーブルタイ用)替ばね

タイガン ピストルタイプ(ケーブルタイ用)替ばね TG7014
  • 材質
    その他
  • JANコード
    4989999032116
  • 質量(g)
    4
  • トラスココード
    368-9786
  • 材質詳細
    ABS樹脂
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合機種
    TG-7
  • 詳細タイプ
    替ばね
  • 内容量
    1個

型番:

TG7014
解除
    数量:

    TG7014の仕様・寸法情報

    材質
    その他
    JANコード
    4989999032116
    質量(g)
    4
    トラスココード
    368-9786
    材質詳細
    ABS樹脂
    本体/オプション
    本体
    適合機種
    TG-7
    詳細タイプ
    替ばね
    内容量
    1個
    RoHS?
    6

    商品情報

    タイガン ピストルタイプ(ケーブルタイ用)替ばねの詳細

    製品イメージ

    製品イメージ

    製品仕様

    • 仕様/規格:適合機種:TG-7
    • 質量/質量単位:4g
    • 生産国:台湾

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TG7014

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    1個
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    310
    ( 341 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    タイガンTG7の効果用バネ部品の替ばね(ケーブルタイ用)。
    【特長】
    ・適合機種:TG-7
    【用途】
    ・ケーブルタイの結束、切断用のTG-7に取付ける替ばね

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイガン ピストルタイプ(ケーブルタイ用)替ばねの型番TG7014のページです。 型番TG7014に関する仕様情報を記載しております。
    タイガン ピストルタイプ(ケーブルタイ用)替ばねのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイガン ピストルタイプ(ケーブルタイ用)替ばね
    結束工具 タイガン(ピストルタイプ)
    結束工具 タイガン(ストレートタイプ)
    ビードタイ
    ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具
    ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3103,9396,47714,4949,490300
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質その他その他その他ナイロンステンレスステンレス
    JANコード498999903211649899991944324989999194449498999903863749899999265214989999926460
    質量(g)427527512868.51.3
    トラスココード368-9786227-6623227-6631384-2312116-4818116-4819
    材質詳細ABS樹脂ABS樹脂スチール低炭素鋼66ナイロンカッター:ステンレス(SUS420J2)柄:塩化ビニールステンレス(SUS304)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました