ファクトリーサプライ用品技術窓口

目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた一般的に幅広く使用できる屋外用ケーブルタイ。【特長】・目通しがとて...
詳細を確認関連品
外観図

一度締めると切断しない限り外すことはできない。
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm) | 厚み (mm) | 最大結束径 (mm) | 引張強度 (N) | 袋入数 (本) | 梱包数 (袋) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRJ100B | 黒 | 2.5×99 | 1.1 | 22 | 80 | 100 | 10 | 28 |
| TRJ150B | 黒 | 3.6×142 | 1.1 | 35 | 178 | 100 | 10 | 78 |
| TRJ200SB | 黒 | 3.6×203 | 1.1 | 51 | 178 | 100 | 10 | 119 |
| TRJ250SB | 黒 | 3.7×246 | 1.3 | 64 | 178 | 100 | 10 | 119 |
| TRJ300SB | 黒 | 3.7×290 | 1.3 | 76 | 178 | 100 | 10 | 180 |
| TRJ200B | 黒 | 4.8×188 | 1.3 | 48 | 222 | 100 | 10 | 137 |
| TRJ250B | 黒 | 4.8×249 | 1.3 | 64 | 222 | 100 | 10 | 185 |
| TRJ300B | 黒 | 4.8×292 | 1.3 | 76 | 222 | 100 | 10 | 216 |
| TRJ350SB | 黒 | 4.8×368 | 1.3 | 102 | 222 | 100 | 10 | 271 |
| TRJ350B | 黒 | 7.6×368 | 1.9 | 102 | 534 | 50 | 10 | 293 |
| TRJ450B | 黒 | 8.9×450 | 2.0 | 127 | 778 | 50 | 10 | 476 |
| TRJ550B | 黒 | 8.9×531 | 2.0 | 152 | 778 | 50 | 10 | 517 |
| TRJ800B | 黒 | 8.9×777 | 2.0 | 229 | 778 | 50 | 10 | 725 |
※ 寸法図(幅×長さ)と連携。

電気、通信をメインターゲットとしている結束バンドは今までありましたが、こちらのTRJ結束バンドははじめてMRO市場をターゲットとして
開発した製品になります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
171円 ( 188円 ) | 1日目 |
411円 ( 452円 ) | 1日目 |
642円 ( 706円 ) | 1日目 |
566円 ( 623円 ) | 1日目 |
1,011円 ( 1,112円 ) | 1日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 1日目 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 1日目 |
881円 ( 969円 ) | 1日目 |
2,353円 ( 2,588円 ) | 1日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 1日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 1日目 |
4,788円4,478円 ( 4,926円 ) | 1日目 |
10,152円9,063円 ( 9,969円 ) | 1日目 |
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた一般的に幅広く使用できる屋外用ケーブルタイ。
【特長】
・目通しがとても軽く片手でも簡単に作業が可能。
・屋外使用に適している。
・スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンド。
・サイズが豊富でφ22(直径22mm)からφ330(直径330mm)までの結束が可能。
・材質は耐候性ナイロン66。
・使用温度範囲は-59℃~85℃。
【用途】
・ワイヤ、ケーブル、電線、ホースなどの結束、固定に便利。

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

エスジー工業
結束バンド スタンダードタイ
4.8通常価格(税別):200円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~