17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

インラインケーブルタイ【100個入り】

インラインケーブルタイ
通常単価(税別)
3,3806,240特別価格
税込単価
3,7186,864特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

屋内用のケーブルタイ。【特長】・結束部挿入口が外側にあるため、バンドがヘッドに対して横から挿入可能。・...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TFCV-255(白)の外観

TFCV-255(白)の外観

TFCV-255BK(黒)の外観

TFCV-255BK(黒)の外観

TFCVR-255B(青)の外観

TFCVR-255B(青)の外観

TFCVR-255GN(緑)の外観

TFCVR-255GN(緑)の外観

TFCVR-255R(赤)の外観

TFCVR-255R(赤)の外観

TFCVR-255Y(黄)の外観

TFCVR-255Y(黄)の外観

製品の基本仕様・特長

束線を真円に近い状態で結束可能

束線を真円に近い状態で結束可能

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
最大結束径
(mm)
引張強度
(N)
質量
(g/袋)
TFCV-2559.0×2551.6774264.6210
TFCV-255BK9.0×2551.6774264.6210
TFCVR-255B9.0×2551.6774264.6210
TFCVR-255GN9.0×2551.6774264.6210
TFCVR-255R9.0×2551.6774264.6210
TFCVR-255Y9.0×2551.6774264.6210
TFCV-3919.0×3911.70117264.6310
TFCV-391BK9.0×3911.70117264.6310
TFCVR-391B9.0×3911.70117264.6310
TFCVR-391GN9.0×3911.70117264.6310
TFCVR-391R9.0×3911.70117264.6310
TFCVR-391Y9.0×3911.70117264.6310
  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾

図面

TFCV-255/TFCV-255BK/TFCVR-255B/TFCVR-255GN/TFCVR-255R/TFCVR-255Y

インラインケーブルタイ TFCV-255,TFCVR-255図面

TFCV-391/TFCV-391BK/TFCVR-391B/TFCVR-391GN/TFCVR-391R/TFCVR-391Y

インラインケーブルタイ TFCV-391,TFCVR-391図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
74
255
1.67
4989999189636
210
414-6808
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

74
255
1.67
4989999189643
210
414-6816
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

117
391
1.7
4989999189650
310
414-6824
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

117
391
1.7
4989999189667
310
414-6832
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

74
255
1.67
4989999189674
210
414-6841
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

74
255
1.67
4989999189681
210
414-6859
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

74
255
1.67
4989999189698
210
414-6867
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

74
255
1.67
4989999189704
210
414-6875
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

117
391
1.7
4989999189711
310
414-6883
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

117
391
1.7
4989999189728
310
414-6891
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

117
391
1.7
4989999189629
310
414-6794
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

117
391
1.7
4989999189612
310
414-6786
1袋(100本)
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3802,702
( 2,972 )
2日目
3,380
( 3,718 )
2日目
6,1404,912
( 5,403 )
1日目
5,4204,336
( 4,770 )
4日目
3,5302,824
( 3,106 )
1日目
3,5302,824
( 3,106 )
4日目
3,5302,824
( 3,106 )
4日目
3,530
( 3,883 )
4日目
6,2404,992
( 5,491 )
2日目
6,2404,992
( 5,491 )
4日目
6,2404,992
( 5,491 )
1日目
6,2404,992
( 5,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋内用のケーブルタイ。
【特長】
・結束部挿入口が外側にあるため、バンドがヘッドに対して横から挿入可能。
・種々の束線を真円に近い状態で結束可能。
【用途】
・美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。
・遊具などの固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インラインケーブルタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインケーブルタイ
ビードタイ
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り
ステンレスバンド 取り外し可能タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,380-14,4942,550 -1,439 -1,639 -2,435 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
幅(mm)91.84.83.624.05
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンその他ステンレス
引張強度(N)264.649215.618030588
使用温度範囲(℃)-40~80--40~80-40~85--80~538
材質詳細ナイロン6666ナイロンナイロン66ポリアミド樹脂(ナイロン66)フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロンステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング