17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダブルヘッドリリースケーブルタイ【100個入り】

ダブルヘッドリリースケーブルタイ
通常単価(税別)
2,5503,137
税込単価
2,8053,451
通常出荷日:1日目~4日目

二つの束線を固定したり、分割できるケーブルタイ。【特長】・結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイのゆる...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
最大結束径
(mm)
引張強度
(N)
質量
(g/袋)
TRDCV-2254.8×2251.359×52215.6170
TRDCV-3004.8×3001.383×76215.6210
TRDCV-3704.8×3701.3105×98215.6255
  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾

図面

TRDCV-225

ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRDCV-225図面

TRDCV-300

ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRDCV-300図面

TRDCV-370

ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRDCV-370図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

最小発注数量
59×52
225
4989999189766
170
414-6930
1袋(100本)
1パック

100個入り

83×76
300
4989999189773
210
414-6948
1袋(100本)
1パック

100個入り

105×98
370
4989999189780
250
414-6956
1袋(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
4日目
2,940
( 3,234 )
4日目
3,137
( 3,451 )
1日目

詳細情報

基本情報

二つの束線を固定したり、分割できるケーブルタイ。
【特長】
・結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイのゆるめが可能。
・ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応。
【用途】
・各種電線、ケーブルの固定、結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルヘッドリリースケーブルタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
ソフトタイ TFX250BU
ステンレスバンド 取り外し可能タイプ
ビードタイ
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,550-5,7302,435 -14,4941,439 -1,639 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
幅(mm)4.8751.83.624.0
材質ナイロンその他ステンレスナイロンナイロンその他
その他その他その他--
引張強度(N)215.6495884918030
厚さ(mm)1.31.70.25-22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング