17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 引張強度(N)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

リリースタイ【100個入り】

リリースタイ
通常単価(税別)
47112,105特別価格
税込単価
51813,316特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

取り外しが自由にできる一体型のタイ。【特長】・結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイのゆるめが可能。・...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
最大結束径
(mm)
引張強度
(N)
質量
(g/袋)
TRRCV-1003.6×1001.1025176.450.9
TRRCV-1504.7×1501.2039215.6108.8
TRRCV-2004.7×2001.5255215.6138.7
TRRCV-2504.8×2501.6074215.6189.5
TRRCV-3004.8×3001.6088215.6238.2
TRRCV-3704.8×3701.60102215.6270.0
TRRCV-40512.8×4052.201161117.21230.0
TRRCV-48012.8×4802.201401117.21370.0
TRRCV-58012.8×5802.201721117.21800.0
  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾

図面

TRRCV-100/TRRCV-150/TRRCV-200/TRRCV-250/TRRCV-300/TRRCV-370/TRRCV-405/TRRCV-480/TRRCV-580

リリースタイ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

リリースタイの取り外し方

リリースタイの取り外し方

使用方法

リリースタイ 取扱説明書

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度(N)

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
25
100
3.6
176.4
1.1
4989999194289
50.9
227-6500
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

39
150
4.7
215.6
1.2
4989999194296
108.8
227-6518
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

55
200
4.7
215.6
1.52
4989999194302
138.7
227-6526
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

74
250
4.8
215.6
1.6
4989999194319
189.5
227-6534
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

88
300
4.8
215.6
1.6
4989999194326
238.2
227-6542
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

102
370
4.8
215.6
1.6
4989999040685
270
384-3513
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

116
405
12.8
1117.2
2.2
4989999040708
1230
384-3530
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

140
480
12.8
1117.2
2.2
4989999040722
1370
384-3556
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

172
580
12.8
1117.2
2.2
4989999040746
1800
384-3572
1袋(100本)
6
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
4日目
920
( 1,012 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,890
( 2,079 )
4日目
2,380
( 2,618 )
2日目
2,563
( 2,819 )
1日目
8,8907,112
( 7,823 )
1日目
10,1207,726
( 8,499 )
1日目
12,10510,629
( 11,692 )
4日目

詳細情報

基本情報

取り外しが自由にできる一体型のタイ。
【特長】
・結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイのゆるめが可能。
・保守管理が容易で再結束ができ経済的。
【用途】
・電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リリースタイのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
実験装置に使用しています
5
満足度:5.0
高い温度で使う実験装置に使用しています。実験装置に保温材・断熱材を固定でき、耐熱性があり、試料の出し入れの際に保温材を取...もっと読む
0人が参考にしています。
研究用
5
満足度:5.0
高温環境の研究機材を新設するにあたり、耐熱温度が高く、設計変更に柔軟に対応できるリリース可能タイプである本製品を選びまし...もっと読む
0人が参考にしています。
工場現場での設備導入・管理作業
5
満足度:5.0
工場の設備環境を整えるため、ケーブルのまとめや表示板の設置など様々な目的に使うため購入しました。 100本入っているので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リリースタイ
ケーブルタイ プッシュマウントタイ
セキュリティータイ
ビードタイ
ノットタイ
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格471-3,0708,090 -14,494282 -2,550 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目1日目〜1日目〜
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
その他
使用温度範囲(℃)-40~80-40~80-40~85--40~85-40~80
材質詳細ナイロン66ナイロン66ナイロン6666ナイロン66ナイロンナイロン66
用途電線、ケーブルの固定、結束。束線をパネルなどに取り付けに。セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。タック、札の固定に。仮止め用に適しています。各種電線、ケーブルの固定、結束に。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング