17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ナイロン結束バンド【50~100個入り】

通常単価(税別)
1719,237特別価格
税込単価
18810,161特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。・屋内使用に適しています。・...

詳細を確認
  • 使用温度範囲は-59~85℃です。
  • ナイロン製品は乾燥し、含水率が低下すると折れやすくなります。開封後はお早めに使いきってください。
  • 開封後に保管する場合は袋を密封してください。
  • ナイロン製品は厳寒期になると硬くなり折れやすくなるので、室温に戻すか水に数時間浸してからお使いください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

関連品

製品特長・仕様

外観図

材質:標準ナイロン66 一度締めると切断しない限り外せない。

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
最大結束径
(mm)
引張強度
(N)
袋入数
(本)
梱包数
(袋)
質量
(g/袋)
TRJ100
TRJ150
TRJ200S
TRJ200
TRJ250S




2.5×99
3.6×142
3.6×203
4.8×188
3.7×246
1.1
1.1
1.1
1.3
1.3
22
35
51
48
64
80
178
178
222
178
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10
28
59
119
122
119
TRJ250
TRJ300S
TRJ300
TRJ350S
TRJ350




4.8×249
3.7×290
4.8×292
4.8×368
7.6×368
1.3
1.3
1.3
1.3
1.9
64
76
76
102
102
222
178
222
222
534
100
100
100
100
50
10
10
10
10
5
185
180
216
271
293
TRJ450
TRJ550
TRJ800


8.9×450
8.9×531
8.9×777
2.0
2.0
2.0
127
152
229
778
778
778
50
50
50
30
10
10
476
517
725

材質:標準ナイロン66
一度締めると切断しない限り外せない。

発注単位1袋

図面

TRJ100/TRJ150/TRJ200/TRJ200S/TRJ250/TRJ250S/TRJ300/TRJ300S/TRJ350/TRJ350S/TRJ450/TRJ550/TRJ800

ナイロン結束バンド 図面

開発者からのコメント

開発秘話

電気、通信をメインターゲットとしている結束バンドは今までありましたが、こちらのTRJ結束バンドははじめてMRO市場をターゲットとして
開発した製品になります。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度(N)

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
22
99
2.5
80
1.1
4989999030839
28
360-6562
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

35
142
3.6
178
1.1
4989999030846
59
360-6571
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

48
188
4.8
222
1.3
4989999030860
122
360-6597
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

51
203
3.6
178
1.1
4989999030853
119
360-6589
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

64
249
4.8
222
1.3
4989999030884
185
360-6619
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

64
246
3.7
178
1.3
4989999030877
119
360-6601
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

76
292
4.8
222
1.3
4989999030907
216
360-6635
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

76
290
3.7
178
1.3
4989999030891
180
360-6627
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

102
368
7.6
534
1.9
4989999030921
293
360-6651
1袋(50本)
10
1パック

50個入り

102
368
4.8
222
1.3
4989999030914
271
360-6643
1袋(100本)
10
1パック

100個入り

127
450
8.9
778
2
4989999030938
476
360-6660
1袋(50本)
10
1パック

50個入り

152
531
8.9
778
2
4989999030945
517
360-6678
1袋(50本)
10
1パック

50個入り

229
777
8.9
778
2
4989999030952
725
360-6686
1袋(50本)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
2日目
394
( 433 )
1日目
549
( 604 )
1日目
489
( 538 )
1日目
864
( 950 )
1日目
719
( 791 )
1日目
933
( 1,026 )
1日目
857
( 943 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
1,269
( 1,396 )
1日目
2,744
( 3,018 )
2日目
4,3444,062
( 4,468 )
1日目
9,2378,246
( 9,071 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。
・屋内使用に適しています。
・スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
【用途】
・ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
【材質】
・標準ナイロン66

ご注意

  • 使用温度範囲は-59~85℃です。
  • ナイロン製品は乾燥し、含水率が低下すると折れやすくなります。開封後はお早めに使いきってください。
  • 開封後に保管する場合は袋を密封してください。
  • ナイロン製品は厳寒期になると硬くなり折れやすくなるので、室温に戻すか水に数時間浸してからお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン結束バンドのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
配線固定
4
満足度:4.0
色が白だったので今まで他社のを使ってましたが今回コスト的にこれを手配しました。色がいままでの少し透明色が入った白だったの...もっと読む
1人が参考にしています。
配線などの結束
4
満足度:4.0
制御盤内の配線を結束など紫外線が当たらない部分に使用。 問題なく使用できています。 ホームセンターオリジナルなど安いを使...もっと読む
0人が参考にしています。
配線、配管の固定
5
満足度:5.0
サイズも豊富で価格も安いので大変助かります。白色は室内で日光が当りにくいところに使用してます。
0人が参考にしています。
配線、配管などの固定
5
満足度:5.0
イベントなど数日間のみの一時的な固定に使用してます。長持ちする必要はないので価格が安く、それでいてしっかり固定できるので...もっと読む
0人が参考にしています。
整線作業
4
満足度:4.0
整線ツールとして使っています。 ワンタッチで使えて便利です。 強度も高く丈夫です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q一度結束した後に取り外して再度使用することはできますか?
A
できません。一度のみの使用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン結束バンド
ナイロン結束バンド 耐候性タイプ 最大結束径 22~330mm
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
ビードタイ
スナップクリップ
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格171-171 -129 -14,4942,193 -145 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目〜在庫品1日目〜
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
その他
使用温度範囲(℃)-59~85-59~85-40~80---40~80
材質詳細標準ナイロン66ナイロン66ナイロン6666ナイロンナイロン66ナイロン66
商品タイプケーブルタイケーブルタイケーブルタイケーブルタイケーブルタイケーブルタイ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング