ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイ。【特長】・従来の塩化ビニール樹脂にかわってポリエチレン...
詳細を確認
カラーは6色

使用例
| 品番 | 色 | 幅×長さ(mm×m) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| QCP-500-1 | 緑 | 4×500 | 1.3 |
| QCP-500-2 | 黄 | 4×500 | 1.3 |
| QCP-500-3 | 青 | 4×500 | 1.3 |
| QCP-500-4 | 赤 | 4×500 | 1.3 |
| QCP-500-6 | 白 | 4×500 | 1.3 |
| QCP-500-7 | 黒 | 4×500 | 1.3 |
ポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイ。
【特長】
・従来の塩化ビニール樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイです。
・強力な結束力。
・優れた作業性・装飾性・耐久性。
・業務用をはじめ家庭用・園芸用などに幅広く使用されている結束材。
・材質:被覆材:ポリエチレン(PE)、中芯:針金(スチール)。
【用途】
・電源コード・電線等の結束。
・ポリ袋・ネット等の結束。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
4.5通常価格(税別):181円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~