17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドラベラーインクローラー【5個入り】

通常単価(税別)
1,645
税込単価
1,810
通常出荷日:1日目

【仕様】・店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。・印字しながら貼り付けが簡単なハンドラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベラー
  • 適用ラベラー
    WA1003514・1003515
  • トラスココード
    278-5871
  • JANコード
    4993191150011
  • 質量(g)
    150.000
  • 特長
    印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
  • 用途
    店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
  • 内容量
    1パック(5本)

型番:

WB9001025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

WB9001025の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
適用ラベラー
WA1003514・1003515
トラスココード
278-5871
JANコード
4993191150011
質量(g)
150.000
特長
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
用途
店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
内容量
1パック(5本)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WB9001025

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック(5本)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645
( 1,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
・印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドラベラーインクローラーの型番WB9001025のページです。 型番WB9001025に関する仕様情報を記載しております。
ハンドラベラーインクローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドラベラーインクローラー
剥離機"シールメイトEX II"
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル
インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤
エルム ラベルディスペンサー
メーカーサトーサトーELMELM山崎産業ELM
通常価格1,64537,593200,000117,78616,667 -74,700
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜1日目
商品タイプラベラーその他ラベラーラベラーその他ラベラー
適用ラベラーWA1003514・1003515-----
トラスココード278-5871390-5578----
JANコード49931911500114993191600103----
質量(g)150.0001600.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング