17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 印字配列

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合ラベルサイズ(mm)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

印字配列

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合ラベルサイズ(mm)

材質1

特長

用途

内容量

最小発注数量
ラベラー
6ケタ
278-5455
4993191113085
270.000
12.0×21.6
-
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
1台
1個
ラベラー
7ケタ
278-5463
4993191113108
270.000
12.0×21.6
-
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
1台
1個
ラベラー
8ケタ
105-5964
4993191113122
270.000
12.0×21.6
-
-
店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
1台
1個
ラベラー
6ケタ
390-5551
4993191117007
280.000
12.0×26.0
-
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
1台
1個
ラベラー
7ケタ
390-5560
4993191117014
280.000
12.0×26.0
-
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,916
( 13,108 )
1日目
11,916
( 13,108 )
1日目
12,895
( 14,185 )
4日目
14,275
( 15,703 )
1日目
13,727
( 15,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
・パンチラベルを使用できます。
・スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
【用途】
・店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドラベラーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ラベル貼り
4
満足度:4.0
印字桁数に種類があります。6桁の商品を使用しました。個人的な感想は桁数が少ない方が耐久性がある気がします。
1人が参考にしています。
賞味期限印字に使用
5
満足度:5.0
菓子の賞味期限印字に使用しています。 長年使っていますが問題なく使えます プラスチック製ですが強度は十分です。 換えのシ...もっと読む
0人が参考にしています。
お店で商品に
4
満足度:4.0
美しい印字にスムーズな送り出しはさすがだと思います サイズが大きいので若干持ちにくくなれが必要ですが テープの容量を考え...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドラベラー
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
剥離機"シールメイトEX II"
テクノマーク U2用アラームキット
ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル
テクノマーク U2用外部センサー
メーカーサトーELMサトー山崎産業ELM山崎産業
通常価格11,916-200,00037,59380,000117,78620,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング