ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

延長コード (抜け止めマルチタップ・3個口)

通常単価(税別)
8,7496,999
税込単価
9,6247,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。・...

詳細を確認
  • プラグ・タップ部分に意図的な負荷を掛けたり、プラグ抜き差し時に引っ張るなどの行為は事故の原因となり、危険ですのでお止め下さい。

型番:

TKC-ND20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TKC-ND20の仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
20
電線太さ(mm2)
1.25
電線芯数(C)
2
コンセント個数
3
色詳細
ブラック
JANコード
4989999604061
トラスココード
207-2450
質量(g)
2500.0
材質1
塩化ビニール
コンセント仕様定格
2P・15A・125V
コンセント仕様形状
[[二相2]]

型番リスト

表示件数
型番
TKC-ND20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7496,999
( 7,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
・作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
・マルチハンガー付で収納に便利です。
・S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
【用途】
・高低差のある現場作業のコード延長に最適。
・引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。
【材質】
・塩化ビニール

ご注意

  • プラグ・タップ部分に意図的な負荷を掛けたり、プラグ抜き差し時に引っ張るなどの行為は事故の原因となり、危険ですのでお止め下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード (抜け止めマルチタップ・3個口)の型番TKC-ND20のページです。 型番TKC-ND20に関する仕様情報を記載しております。
延長コード (抜け止めマルチタップ・3個口)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
延長
5
満足度:5.0
3口有り問題なく使用できる。 マルチハンガー付きなので使用後の収納も楽である
0人が参考にしています。
電源の延長
5
満足度:5.0
現場で電源の延長に使用するときに便利です。色もオレンジの部分が目立つので現場で解りやすく、移動でもフックが付いており、車...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長コード (抜け止めマルチタップ・3個口)
3個口ソフトタイプ延長コード
延長コード(3個口)ポッキンプラグ付
マルチタップ延長コード(200V接地付)
ポッキン延長コード(1個口)
延長コード(1+1個口)
メーカートラスコ中山トラスコ中山日動工業ハタヤリミテッド日動工業ELPA朝日電器
通常価格8,7494,92012,810 -9,2598,187 -1,761 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ケーブル長(m)2010-1--
電線太さ(mm2)1.251.25----
電線芯数(C)22----
コンセント個数33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング