ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付 BG-301KXT

プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付

通常単価(税別)
26,503
税込単価
29,153
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレーキストッパー付です。防じんキャップ、ネームプレート付です。・冬場でも巻きぐせのつきにく...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • JANコード
    4989999232035
  • トラスココード
    228-9270
  • 定格電流(A)
    5
  • 質量 (kg)
    8.1
  • コンセント仕様定格
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状
    単相100V型アース付き
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 電線種
    VCT
  • 接地端子
  • 仕様1
    AC100V
  • 仕様2
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • 仕様3
    ブレーカー付
  • 仕様4
    コンセントキャップ付
  • 特長1
    冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
  • 内容量
    1台

型番:

BG-301KXT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

BG-301KXT

プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付 図面

BG-301KXTの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
JANコード
4989999232035
トラスココード
228-9270
定格電流(A)
5
質量(kg)
8.1
コンセント仕様定格
2P・15A・125V アース付
コンセント仕様形状
単相100V型アース付き
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
電線種
VCT
接地端子
仕様1
AC100V
仕様2
漏電過負荷短絡保護兼用型
仕様3
ブレーカー付
仕様4
コンセントキャップ付
特長1
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BG-301KXT

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,503
( 29,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキストッパー付です。防じんキャップ、ネームプレート付です。
・冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付の型番BG-301KXTのページです。 型番BG-301KXTに関する仕様情報を記載しております。
プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付
プロソフトケーブルコードリール 30m(コンセント防じんキャップ付き)
BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
メーカートラスコ中山トラスコ中山ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格26,50323,29843,31813,26724,413 -32,671 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)303030103030
電線太さ(mm2)223.5222
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.81.81.81.81.81.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング