ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロソフトケーブルコードリール 30m(コンセント防じんキャップ付き) GT-301KXT

プロソフトケーブルコードリール 30m(コンセント防じんキャップ付き)

通常単価(税別)
23,298
税込単価
25,628
通常出荷日:2日目

空回り防止ブレーキストッパー付のプロソフトケーブルコードリール 30m。【特長】・防じんキャップ、ネー...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • JANコード
    4989999232028
  • トラスココード
    228-9288
  • 定格電流(A)
    5
  • 質量 (kg)
    7.9
  • コンセント仕様形状
    単相100V型アース付き
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 電線種
    VCT
  • 接地端子
  • 仕様1
    AC100V
  • 仕様2
    コンセントキャップ付
  • 特長1
    防じんキャップ、ネームプレート付です。
  • 特長2
    冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
  • 内容量
    1台

型番:

GT-301KXT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

仕様・規格AC100V
コンセント防じんキャップ付
電線種:VCT
電線仕様長さ:30m
電線仕様太さ:2.0mm2
電線仕様芯数:3C
定格電流:5A
コンセント仕様定格:2P・15A・125V アース付
コンセント仕様形状:(三相1)
コンセント仕様個数:4
通電ランプ:○
接地端子:○
2P・3P兼用プラグ:○
質量・質量単位7.9kg
製造国日本

図面

GT-301KXT

プロソフトケーブルコードリール 30m(コンセント防じんキャップ付き) 図面

GT-301KXTの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
JANコード
4989999232028
トラスココード
228-9288
定格電流(A)
5
質量(kg)
7.9
コンセント仕様形状
単相100V型アース付き
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
電線種
VCT
接地端子
仕様1
AC100V
仕様2
コンセントキャップ付
特長1
防じんキャップ、ネームプレート付です。
特長2
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-301KXT

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,298
( 25,628 )
2日目

詳細情報

基本情報

空回り防止ブレーキストッパー付のプロソフトケーブルコードリール 30m。
【特長】
・防じんキャップ、ネームプレート付のタイプ。
・冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用したタイプ。
・火災(発火)や故障の原因となる油やホコリから、より確実に守るための自動開閉キャップ付タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロソフトケーブルコードリール 30m(コンセント防じんキャップ付き)の型番GT-301KXTのページです。 型番GT-301KXTに関する仕様情報を記載しております。
プロソフトケーブルコードリール 30m(コンセント防じんキャップ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロソフトケーブルコードリール 30m(コンセント防じんキャップ付き)
プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付
BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器
段積みフラットリール DBN-30KBF
メーカートラスコ中山トラスコ中山日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格23,29826,50332,671 -24,413 -43,31837,364
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)303030303030
電線太さ(mm2)22223.52
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.81.81.51.81.81.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング