17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空リール

通常単価(税別)
3,96329,005特別価格
税込単価
4,35931,906特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

様々なニーズに合った形で使うことができる巻き取り専用の空リール。【特長】・各種コード・ケーブル・ホース...

詳細を確認

ご注意

  • 機種ごとに巻き取り制限重量があります。空リールは巻き取り専用です。電源やエアー源などへの接続はできません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一般的に太いものはドラム(中筒径)の大きい機種を選定してください。またケーブルやホースなどには曲げ半径に制限があります。
型番寸法(mm)質量(kg)制限重量(kg)
J-1H278×W224×D1421.41.6
S-1H326×W275×D1812.24
T-1H367×W307×D2132.64
R-1H390×W315×D2323.45
LP-1H397×W315×D2884.69
L-1H410×W340×D2403.88
SP-1H506×W420×D2977.820
HSF-1NH377×W334×D3713.05
 

空リール巻取容量表

単位:m
巻取物外径(mm)型番
J-1S-1T-1R-1LP-1L-1SP-1HSF-1N
27------1410
26-----71714
25-----141715
24----9142416
23----10152416
22---910162716
21--71410172823
20--131419173124
19--131619264024
18-9131620264025
17-15151621284435
16-15202522295936
15615202531416047
14622222734436450
13622283036448363
128243142515810565
1111344245548111080
10124554607584142101
91648577783110168118
8186081100108139242166
72590102134142200284220
637117147170212243419287
558179215241301381611437
488270336414483594968665
31604985887228481,0451,7091,200
23501,1431,3711,6582,0112,4073,8702,692

規格表

型番J-1S-1T-1R-1LP-1L-1SP-1HSF-1N
円盤外径(φ)215275294315315340420300
中筒径(φ)12513413418619018622590
ドラム巾(mm)60103102133164155160170

商品画像

外形図

空リール  外形図01

J型
※( )内はJ型の寸法

空リール  外形図02

S型
※( )内は50mタイプの寸法 

空リール  外形図03

T型
※( )内は50mタイプ SBGE型の寸法 

空リール  外形図04

R-1型

空リール  外形図05

LP型
※( )内はLP型の寸法

空リール  外形図06

L型
※( )内はLC型の寸法 

空リール  外形図07

SP型

空リール  外形図08

HSF型
※( )内はHBF型の寸法 

※各寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 巻取制限重量(kg)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 外径φ10巻取容量(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

巻取制限重量(kg)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

外径φ10巻取容量(m)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
4930510109107
370-3444
-
5.0
371
377
334
101
3
1台
1個
4930510109015
370-3517
-
1.6
142
278
224
12
1.4
1台
2個
4930510109060
370-3622
-
8.0
240
410
340
84
3.8
1台
1個
4930510109053
-
-
9
288
397
315
75
4.6
1台
1個
4930510109046
370-4041
-
5.0
232
390
315
60
3.4
1台
1個
4930510109022
370-4271
円盤:鉄
4.0
181
326
275
45
2.2
1台
2個
4930510109084
370-4416
-
20.0
297
506
420
142
7.8
1台
1個
4930510109039
370-4688
-
4.0
213
367
307
54
2.6
1台
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6009,223
( 10,145 )
2日目
3,9633,774
( 4,151 )
1日目
15,09313,515
( 14,867 )
1日目
16,22314,957
( 16,453 )
2日目
9,2908,332
( 9,165 )
1日目
5,0693,864
( 4,250 )
1日目
29,00523,949
( 26,344 )
1日目
6,0985,245
( 5,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々なニーズに合った形で使うことができる巻き取り専用の空リール。
【特長】
・各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適。
【用途】
・各種コード、ホース、ケーブルの巻き取りに。

ご注意

  • 機種ごとに巻き取り制限重量があります。空リールは巻き取り専用です。電源やエアー源などへの接続はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空リールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空リール
コードリール コンセットリール
コードリール サンデーリール
コードリール アッパーリール
コードリール 業務用戦力リール
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格3,963-17,477 -7,800 -13,293 -23,34326,843
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
対応電圧(V)その他単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング