ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハタヤリミテッド BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器 |
|
日動工業 電工ドラム(三相200V) |
|
日動工業 電工ドラム 防雨防塵型三相200V |
【特長】・電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。・複数の機器を同時に使用できるので...
詳細を確認| 型番 | 電線仕様 | コンセント仕様 | 製品定格 | 漏電遮断器 | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | 定格 | 形状×個数 | ||||
| BR-302M | 30 | ソフトンケーブル VCT2.0×4 | 3P・20A・250V接地付 | 3P接地付×2 | 200V・5A | 地絡 | 10.2 |
| BR-202M | 20 | ソフトンケーブル VCT2.0×4 | 8.2 | ||||
| BL-332M | 30 | ソフトンケーブル VCT3.5×4 | 14.6 | ||||
| BL-502M | 50 | ソフトンケーブル VCT2.0×4 | 14.4 | ||||
| 型番 | BR-302M | BR-202M | BL-332M | BL-502M |
|---|---|---|---|---|
| コンセント防塵キャップ | ● | ● | ● | ● |
| ドラム空転止め (ブレーキストッパー) | ● | ● | ● | ● |
| 電源パイロットランプ | ● | ● | ● | ● |
| 温度センサー (電線溶解防止機能) | ● | ● | - | ● |
| 3P接地付プラグ | ● | ● | ● | ● |

BR型・BL型
( )内はBL型の寸法
【特長】
・電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。
・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。

ハタヤリミテッド
コードリール 三相200V型


ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日動工業
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):43,271円~

ハタヤリミテッド
コードリール 三相200V型
5通常価格(税別):25,096円~

ハタヤリミテッド
コードリール マルチテモートリール
0通常価格(税別):21,458円~

ハタヤリミテッド
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
0通常価格(税別):34,963円

日動工業
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
0通常価格(税別):20,556円~

ハタヤリミテッド
コードリール ウェルマッキー
0通常価格(税別):4,558円

日動工業
電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):38,008円~

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック (コード10m仕様)
0通常価格(税別):31,058円~

ハタヤリミテッド
サンデーレインボーリール(屋外用)
0通常価格(税別):11,667円~