ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付) SBGE-301KCX
  • サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

通常単価(税別)
34,96332,875
税込単価
38,45936,163
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

アース感知機能付の屋内用100V型コードリール。【特長】・感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125Vアース付
  • 温度センサー
  • 通電ランプ
  • 接地端子
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • JANコード
    4930510126432
  • トラスココード
    287-7759
  • 材質1
    円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A)
    5
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    30
  • コンセント仕様個数
    4
  • 仕様1
    AC100V
  • 電線種
    VCTソフトムケーブル
  • コンセント仕様形状
    [[三相1]]
  • 質量 (kg)
    8.2
  • 内容量
    1台

型番:

SBGE-301KCX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アース状態を常時監視、アースが不完全な場合の安全回路を内蔵

SBGE-301KCX

SBGE-301KCX

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電
遮断機
アース
常時
監視機能
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
SBGE-301KCX30VCT ソフトムケーブル
2.0 × 3
2P・15A・125V
接地付
100V・5A過負荷8.2

SBGE-301KCXの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
コンセント仕様/定格
2P・15A・125Vアース付
温度センサー
通電ランプ
接地端子
2P・3P兼用プラグ
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
JANコード
4930510126432
トラスココード
287-7759
材質1
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
定格電流(A)
5
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
30
コンセント仕様個数
4
仕様1
AC100V
電線種
VCTソフトムケーブル
コンセント仕様形状
[[三相1]]
質量(kg)
8.2
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBGE-301KCX

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,96332,875
( 36,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

アース感知機能付の屋内用100V型コードリール。
【特長】
・感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリール。
・通常アース監視ランプ付。
・漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付。
・中筒ドラムに温度センサーを装備。
【用途】
・感電事故防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)の型番SBGE-301KCXのページです。 型番SBGE-301KCXに関する仕様情報を記載しております。
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカンデンレスリールとはどのようなリールですか?
A
接地(アース)が取れていないと使用できない、安全性を重視したコードリールです。
コードリールのコンセントに接地(アース)が確実に取れていればブレーカーのスイッチ がonにでき、逆に言えば、接地(アース)が取れていなければブレーカーのスイッチがonにできないので、コンセントへの給電が不可になります。アースは常時監視していますので、安全です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付
コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
メタルセンサーリール(ブレーカー付)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業ハタヤリミテッドトラスコ中山ハタヤリミテッド
通常価格34,96324,413 -48,22814,64532,35648,223 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)303030103030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.81.81251.81251.8
よく一緒に購入される商品

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング