17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)

通常単価(税別)
26,57177,488
税込単価
29,22885,237
通常出荷日:1日目

コンクリート中の鉄筋や配線配管等の金属を感知し、切断事故や衝撃反動事故を防ぐコードリール。【特長】・M...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125Vアース付
  • 接地端子
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 定格電圧(V)
    100
  • 仕様1
    AC100V
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様製品定格メタルセンサー
仕様
漏電遮断器質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
MSS-231KV20ソフトンケーブル
VCT3.5×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×2100V・6A安定化電源
接地抵抗可変式
地絡9.3
MB-55VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×2100V・10A接地抵抗固定式地絡1.8
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤:鉄板製
 
〈MSS-231KV:仕様〉
  • コンセント防塵キャップ
  • ドラム空転止め(ブレーキストッパー)
  • 電源パイロットランプ
  • 感度調整機能・10mアースリール
  • ワンタッチリセットボタン
  • 温度センサー(電線溶解防止機能):手動復帰型
〈MB-5:仕様〉
  • コンセント防塵キャップ

外形図

大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)  外形図1

MSS-231KV

大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)  外形図2

MB-5

注意・禁止事項

●次の条件では大容量型をご使用ください。

  • 定格電力が1,000Wを超える工具を使用する場合や電源電圧の変化が大きい場合
  • 接地抵抗値が2kΩ以下の場合
  • 湿式コアドリルを使用する場合
  • 使用する現場が海に近い場合
※以上の条件ではMB型をご使用の場合は正しく動作しない可能性があります。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 電線太さ(mm2)

  • 温度センサー

  • 通電ランプ

  • 漏電遮断器仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 定格電流(A)

  • 電線仕様芯数(C)

  • 電線仕様長さ(m)

  • コンセント仕様個数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

電線太さ

(mm2)

温度センサー

通電ランプ

漏電遮断器仕様

JANコード

トラスココード

材質1

定格電流(A)

電線仕様芯数(C)

電線仕様長さ(m)

コンセント仕様個数

電線種

コンセント仕様形状

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
5
2
-
-
-
4930510419053
370-3703
-
10
-
-
-
VCT
単相100V型アース付
1.8
1台
1個
20
3.5
-
漏電地絡保護専用
4930510126500
370-3835
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
6
3
20
2
ソフトンケーブルVCT
[[三相1]]
9.3
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,571
( 29,228 )
1日目
77,488
( 85,237 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリート中の鉄筋や配線配管等の金属を感知し、切断事故や衝撃反動事故を防ぐコードリール。
【特長】
・MB-5:金属感知機能付コードリール、メタセンボックス。
・MSS-231KV:大容量型コアドリル対応。
・コンクリート内部の鉄筋などに振動ドリルやコアカッターの刃が触れると、0.1秒以内に電源を遮断。
・MSS-231KV:85V~115Vまでの電圧の変化やコンクリート中の水分に影響なく感度は変わらず安定して動作。
・電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵。
・大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用される。
【用途】
・電気工事、通信工事、ガス工事、メンテナンス、配管工事に最適。

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q充電式の電動工具をメタルセンサーリールで使用したいが、メタセンアダプターにてアース回路さえ取れれば使用可能ですか。
A
充電式の電動工具はバッテリーで動いているので電源遮断はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)
メタルセンサーリール(ブレーカー付)
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドトラスコ中山日動工業ハタヤリミテッド
通常価格26,571-48,223 -34,96332,35661,087 -43,613 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V三相200V単相100V
電線芯数(C)333343
コンセント定格(kVA)1.81.81.81255-
コンセント個数224333
商品タイプコードリールコードリールコードリール電源リールコードリールコードリール
よく一緒に購入される商品

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング