ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
金属感知機能付コードリール。【特長】・コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を感知し、切断事故や衝撃...
詳細を確認| 型番 | 電線仕様 | コンセント仕様 | 製品定格 | メタルセンサー 仕様 | 漏電 遮断器 | 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | 定格 | 形状×個数 | ||||||
| MSB-301KVX | 感度調整型 | 30 | ソフトンケーブル VCT2.0×3 | 2P・15A・125V 接地付 | 2P接地付×2 | 100V・5A | 接地抵抗 固定式 | 地絡 | 9.6 |
| MSB-301KX | 標準型 | 30 | 接地抵抗 可変式 | 9.6 | |||||

金属感知機能付コードリール。
【特長】
・コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を感知し、切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐコードリール。
・金属に振動ドリルやコアカッターの刃が触れると、0.1秒以内に電源を遮断。
【用途】
・電気工事、通信工事、ガス工事。
・メンテナンス。
・配管工事。



ハタヤリミテッド
コードリール BR型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日動工業
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):43,271円~

ハタヤリミテッド
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
4.7通常価格(税別):14,645円

ハタヤリミテッド
コードリール マルチテモートリール
0通常価格(税別):21,458円~

ハタヤリミテッド
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
0通常価格(税別):34,963円

日動工業
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
0通常価格(税別):37,835円

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック (コード10m仕様)
0通常価格(税別):31,058円~

JACKERY
Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネルセット
0通常価格(税別):51,727円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~