ファクトリーサプライ用品技術窓口

防雨型コードリール(屋外用)

通常単価(税別)
29,073
税込単価
31,980
通常出荷日:1日目

屋外用100V型コードリール。【特長】・屋外での電気使用には「屋外用」コードリールをご使用ください・回...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • JANコード
    4930510127071
  • トラスココード
    105-5526
  • 定格電流(A)
    5
  • 仕様1
    AC100V
  • 仕様2
    防雨型コンセントキャップ
  • 電線種
    ソフトンケーブルVCT
  • コンセント仕様形状
    単相100V型アース付
  • 質量 (kg)
    8.6
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番:

AF-301K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型

AF-301K

AF-301K

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様製品定格電源
パイロット
ランプ
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●標準型【接地付】
AF-301K30ソフトンケーブルVCT
2.0 × 3
2P・15A・125V
接地付
125V・5A8.6

AF-301Kの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
防雨型
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
JANコード
4930510127071
トラスココード
105-5526
定格電流(A)
5
仕様1
AC100V
仕様2
防雨型コンセントキャップ
電線種
ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様形状
単相100V型アース付
質量(kg)
8.6
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-301K

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,073
( 31,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外用100V型コードリール。
【特長】
・屋外での電気使用には「屋外用」コードリールをご使用ください
・回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型
・接地付
【用途】
・電源の延長

ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型コードリール(屋外用)の型番AF-301Kのページです。 型番AF-301Kに関する仕様情報を記載しております。
防雨型コードリール(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防雨型コードリールは防雨型プラグを使用しないと効果がないのですか?
A
効果はありません。 適合する防雨プラグ(2Pの防雨型コンセントには2Pの防雨型プラグ、2P接地付の防 雨型コンセントには2P接地付の防雨型プラグ)を使用しなければ、接続部より水が浸入 しますので、防水性能を保つことができません。一般の平形プラグでも弊社のプラグカッパーを使用すれば防雨型として使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨型コードリール(屋外用)
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型
コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドトラスコ中山ハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格29,07338,973 -30,45530,60231,63031,956
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)30-30305027
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.8-1.81251.81.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング