17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

通常単価(税別)
24,41338,652
税込単価
26,85442,517
通常出荷日:1日目

温度センサー・アースチェック付のコードリール。【特長】・電線温度感知器付。電線や内部の温度が70℃以上...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125Vアース付
  • 温度センサー
  • 通電ランプ
  • 接地端子
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 仕様1
    AC100V
  • 仕様2
    ブレーキストッパー付
  • 仕様3
    コンセントキャップ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • ブレーキストッパー、コンセント防塵キャップ付
  • 温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。
  • ネームプレート付
 

【仕様】

型番電線仕様コンセント仕様製品定格漏電遮断器質 量(kg)円盤
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格個数
TBG-301KGX30VCTソフトムケーブル・2.0・32P・15A・125V
接地付
4100V・5A過負荷付8.1樹脂製
TBR-301KGソフトンケーブルVCT・2.0・33100V・6A過負荷付8.8鉄板製
TGT-301KGXVCTソフトムケーブル・2.0・34125V・5A-7.9
 
電源パイロットランプ温度センサーアースチェックパイロットランプ
遮断警報ブザーアース極性
 
サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付  復帰ボタン01
 

【アースチェック・極性チェックランプの確認方法】

サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付  ランプ確認方法02

外形図

サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付  外形図01

TBG-301KGX
TGT-301KGX

サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付  外形図02

TBR-301KG

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • コンセント個数

  • 漏電遮断器

  • 漏電遮断器仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 定格電流(A)

  • 電線仕様芯数(C)

  • 電線仕様長さ(m)

  • コンセント仕様個数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コンセント個数

漏電遮断器

漏電遮断器仕様

JANコード

トラスココード

材質1

定格電流(A)

電線仕様芯数(C)

電線仕様長さ(m)

コンセント仕様個数

電線種

コンセント仕様形状

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
4
漏電過負荷短絡保護兼用
4930510122144
105-5712
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
5
3
30
4
VCTソフトムケーブル
[[三相1]]
8.1
1台
1個
3
-
4930510140230
164-5340
-
6
-
-
-
ソフトンVCT
単相100V型アース付
8.8
1台
1個
4
-
-
4930510122304
105-5704
-
5
-
-
-
ソフトムVCT
単相100V型アース付
7.9
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,753
( 28,328 )
1日目
38,652
( 42,517 )
1日目
24,413
( 26,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

温度センサー・アースチェック付のコードリール。
【特長】
・電線温度感知器付。電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴り、80℃で自動的に電源が遮断。
・アースが確実に取れているか確認でき、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐ。
・コンセントの極性が正しいか否かもチェックする極性チェック付コードリールも用意。
【用途】
・電源の延長。

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアースチェックとはどのようなものですか?
A
コードリールのコンセントに接続されている接地(アース)がテスト(確認)できる機能のことで、ランプの点灯により簡単に確認することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器
コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)
メーカーハタヤリミテッド日動工業トラスコ中山ハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格24,413-32,671 -26,50334,26643,31840,901
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)303030303030
電線太さ(mm2)22223.52
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.81.51.81.81.8125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング