ファクトリーサプライ用品技術窓口
細部まで進化し続ける、ロングセラー商品の屋内用100Vコードリール。【特長】・電線仕様: VCTソフト...
詳細を確認| 型番 | 電線仕様 | コンセント仕様 | 製品定格 | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | 定格 | 形状×個数 | |||
| BG-201KXS | 20 | VCTソフトムケーブル 2.0×3 | 2P・15A・125V 接地付 | 2P接地付×4 | 100V・5A | 6.4 |
| BG-301KXS | 30 | VCTソフトムケーブル 2.0×3 | 2P・15A・125V 接地付 | 2P接地付×4 | 100V・5A | 8.1 |
| BG-501KX | 50 | VCTソフトムケーブル 2.0×3 | 2P・15A・125V 接地付 | 2P接地付×4 | 100V・5A | 11.6 |
| BG-30S | 30 | VCTソフトムケーブル 2.0×2 | 2P・15A・125V | 2P×4 | 100V・5A | 7.1 |
| BG-201KX | 20 | VCTソフトムケーブル 2.0×3 | 2P・15A・125V 接地付 | 2P接地付×4 | 100V・5A | 6.4 |
| BG-301KX | 30 | 8.1 | ||||
| 型番 | 漏電遮断器 | ニュートビプラグ | コンセント 防塵キャップ | ドラム空転止め (ブレーキストッパー) | 電源 パイロットランプ | 接地端子 | 温度センサー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-201KXS | 過負荷付(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BG-301KXS | 過負荷付(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BG-501KX | 過負荷付(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BG-30S | 過負荷付(3) | - | ● | ● | ● | - | ● |
| BG-201KX | 過負荷付(3) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| BG-301KX |
■コードリール内に内蔵されている漏電遮断器

GB-2ZA (BG-301KX他)
漏電過負荷短絡保護兼用(赤ラベル)
=漏電+過負荷(使い週ぎ)+短絡(ショート)保護
※仕様表内では"過負荷付"と表記してあります。
| 型番 | 寸法 |
|---|---|
| BG-201KXS | H367×W307×D213 |
| BG-301KXS | H367×W307×D213 |
| BG-501KX | H367×W307×D231 |

( )内は50mタイプ SBGE型の寸法
※寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。
細部まで進化し続ける、ロングセラー商品の屋内用100Vコードリール。
【特長】
・電線仕様: VCTソフトムケーブル2.0mm2×3C。
・製品定格: 100V・5A。
・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。
・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器付。
・2P/2P接地付兼用ニュービプラグ付。
・温度センサー付。
【用途】
・屋内作業の電源延長に。

ハタヤリミテッド
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)


ハタヤリミテッド
コードリール 標準型(温度センサー付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
5通常価格(税別):22,994円~

ハタヤリミテッド
コードリール 標準型(温度センサー付)
4.8通常価格(税別):6,190円~

ハタヤリミテッド
コードリール サンデーリール
4.3通常価格(税別):7,800円~

ハタヤリミテッド
サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)
4.3通常価格(税別):9,381円~

日動工業
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
0通常価格(税別):18,356円~

TAKAGI
コードストレージホイール
0通常価格(税別):1,289円

トラスコ中山
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
5通常価格(税別):28,629円

セルスター
バッテリー充電器
5通常価格(税別):15,812円

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック (コード10m仕様)
0通常価格(税別):27,754円~