17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール アッパーリール

通常単価(税別)
13,29320,176
税込単価
14,62222,194
通常出荷日:1日目

極太ケーブル3.5mm仕様の屋内用100V型コードリール。【特長】・極太ケーブル3.5mm仕様。・電圧...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    20
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 定格電流(A)
    10
  • 仕様1
    AC100V
  • 電線種
    ソフトVCT
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流:10Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【極太ケーブル3.5mm2仕様タイプ】

■特長

  • 電圧ドロップが小さいので機器の故障を防ぎ、安定したパワーが得られます。
  • 複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
 

■極太ケーブルについて

ケーブルに電流を流すと電圧降下(ドロップ)が起こり電圧が低下します。電圧降下は流す電流の量やケーブルの太さによって変化します。(下記表参照)電圧降下はケーブルが太くなるほど小さくなります。電圧降下を低く抑えたい場合には極太ケーブル3.5mm2仕様が有効です。

 

■電圧降下(100V)グラフ

電源電圧が100Vの場合のコンセントから出力される電圧です。
横軸に電線の長さを示しています。

 
●太さ3.5mm2の場合
コードリール アッパーリール  電圧降下グラフ1
●太さ2.0mm2の場合
コードリール アッパーリール  電圧降下グラフ2

※表内表示の使用電流値は参考であり、実際にご使用になる場合は各製品に表示された定格電流値に従ってご使用ください。

 
型番カラーケーブル電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
PS-20アースグリーン20ソフトVCT 3.5×22P・15A・125V2P×4125V・10A6.0
PS-201Kアースグリーン20ソフトVCT 3.5×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×4125V・10A7.0
型番フキュートビプラグコンセント防塵キャップ
シャッター
接地端子
PS-20--
PS-201K
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤/鉄板製

規格表

型番寸法
PS-20H326×W275×D181
PS-201KH326×W275×D181

外形図

コードリール アッパーリール  外形図

( )内は50mタイプの寸法

※寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 電線芯数(C)

  • 温度センサー

  • 通電ランプ

  • 接地端子

  • 2P・3P兼用プラグ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 電線仕様芯数(C)

  • 電線仕様長さ(m)

  • コンセント仕様個数

  • コンセント仕様定格

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線芯数

(C)

温度センサー

通電ランプ

接地端子

2P・3P兼用プラグ

JANコード

トラスココード

材質1

電線仕様芯数(C)

電線仕様長さ(m)

コンセント仕様個数

コンセント仕様定格

コンセント仕様形状

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
2
-
-
-
-
4930510405216
370-4017
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
2
20
4
2P・15A・125V
[[二相2]]
6.0
1台
1個
3
-
-
4930510405285
370-4025
-
-
-
-
-
単相100V型アース付
7.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,293
( 14,622 )
1日目
20,176
( 22,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

極太ケーブル3.5mm仕様の屋内用100V型コードリール。
【特長】
・極太ケーブル3.5mm仕様。
・電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給。
【用途】
・電源の延長。

ご注意

  • 定格電流:10Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール アッパーリールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場用ヒーターの延長コード
5
満足度:5.0
コードを全部引き出して使用することが少ないので、これまでに何度もコードを溶かして危ない目にあってきました。この商品は巻い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電圧降下とは
A
電線に電流を流すと電圧降下(ドロップ)が発生し、電源電圧に比べてコンセントからとれる電圧は低くなります。電圧降下は電線が細いほど、または長いほど、使用電流が多いほど大きくなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール アッパーリール
コードリール コンセットリール
コードリール 業務用戦力リール
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
コードリール シンタイガーリール ブレーカー付
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドトラスコ中山ハタヤリミテッド
通常価格13,293-17,477 -21,29226,84330,60223,956 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)203030303030
電線太さ(mm2)3.522222
コンセント定格(kVA)1.81.81.81.81251.8
コンセント個数444434
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング