17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

通常単価(税別)
7,49018,000
税込単価
8,23919,800
通常出荷日:1日目

【特長】・手動巻取式です。・コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止で...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線芯数 (C)
    1
  • 特徴
    手動巻き
  • アースクリップ仕様定格電流値(A)
    50
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 電線太さ(mm2)

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 電線種

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

電線太さ

(mm2)

商品タイプ

JANコード

トラスココード

材質1

電線種

質量

(Kg)

取付ブラケット板厚

(mm)

用途

特長1

特長2

内容量

最小発注数量
10
0.75
電源リール
4993091100178
375-4171
-
SUS補強線入り・塩ビ皮膜(黒)
1.5
-
-
コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。
タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
1台
1個
21
0.75
電源リール
4993091100185
375-4189
-
SUS補強線入り・塩ビ皮膜(黒)
1.7
-
-
コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。
タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
1台
1個
10
2
電源リール
4993091100215
375-4197
-
2PNCT
2.1
-
-
コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。
タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
1台
1個
10
5.5
コードリール
4993091100239
481-2174
アースクリップ:真鍮(ニッケルメッキ施工)
2PNCT
2.7
4.5
静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
手動巻取式です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。全アイテムにコードガイドを標準装備しています。RoSH対応品です。
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,490
( 8,239 )
1日目
8,990
( 9,889 )
1日目
9,973
( 10,970 )
1日目
18,000
( 19,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動巻取式です。
・コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。
・タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動巻アースリール 50Aアースクリップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動巻アースリール 50Aアースクリップ付
アースリール
自動巻アースリール
オートリール
シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m
メーカー中発販売ハタヤリミテッド中発販売日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格7,490-8,30028,025 -9,89428,000 -4,128
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
対応電圧(V)その他その他その他単相100V単相100V単相100V
電線芯数(C)111232
特徴手動巻き手動巻き自動巻き自動巻き防雨型手動巻き
アースクリップ仕様定格電流値(A)50-50---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング