ピックハンマー(エア式)

ピックハンマー(エア式)

通常単価:
35,445
通常出荷日:
1日目

シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。

基本スペック

  • 商品タイプ
    コンクリートブレーカー
  • ピストン径(mm)
    35
  • ストローク径(mm)
    120
  • 全長(mm)
    465
  • 打撃数(bpm)
    1250
  • 空気消費量(m3/min)
    1
  • JANコード
    4562185600018
  • トラスココード
    380-9048
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

1日目

35,445

型番 : TCA-7
通常出荷日 1日目
通常単価 35,445
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    コンクリートブレーカー
  • ピストン径(mm)
    35
  • ストローク径(mm)
    120
  • 全長(mm)
    465
  • 打撃数(bpm)
    1250
  • 空気消費量(m3/min)
    1
  • JANコード
    4562185600018
  • トラスココード
    380-9048
  • 質量(g)
    7200
  • 特長
    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
  • 用途
    建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
  • 仕様
    エア式
  • 適合ホース内径(mm)
    19
  • エア接続口
    3/4PT