17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光触媒方式スリッパ

通常単価(税別)
6,447
税込単価
7,092
通常出荷日:5日目

【特長】・スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。・スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応...

詳細を確認
  • 特長
    光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。
  • 材質
    スチール(焼き付け塗装)
  • 内装
    アルミ(アルマイト処理)

型番:

TIP-221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TIP-221の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
専用スリッパー
間口(mm)
110
奥行(mm)
270
高さ(mm)
-
詳細タイプ
専用スリッパ
本体/オプション
オプション
収納タイプ
-
扉色
-
トラスココード
458-7251
質量(g)
210.000
材質1
-
材質2
-
電源
-
本体/スリッパ色
ベージュ
特長
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。
付属品
-
材質
スチール(焼き付け塗装)
内装
アルミ(アルマイト処理)
内容量
1足

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • オプション

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 本体/オプション

  • 収納タイプ

  • 扉色

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 電源

  • 本体/スリッパ色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TIP-221

商品タイプ

オプション

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

詳細タイプ

本体/オプション

収納タイプ

扉色

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

電源

本体/スリッパ色

付属品

内容量

最小発注数量
その他
専用スリッパー
110
270
-
専用スリッパ
オプション
-
-
458-7251
210.000
-
-
-
ベージュ
-
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,447
( 7,092 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。
・スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
【用途】
・食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光触媒方式スリッパの型番TIP-221のページです。 型番TIP-221に関する仕様情報を記載しております。
光触媒方式スリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光触媒方式スリッパ
IHI SSDX専用スリッパ(ブルーグレー)1セット (10足入)
除菌ワイパーPlus
長靴乾燥機
プロプラス防菌ウェットワイパーバケツ
高濃度アルコール除菌シート
メーカーコトヒラ工業IHI橋本クロス三共空調シンガー(宇都宮製作)ミスミ
通常価格6,44722,0003,777 -1,358,0656,544573 -
通常出荷日5日目4日目4日目18日目1日目2日目
特長光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。-----
材質スチール(焼き付け塗装)-----
内装アルミ(アルマイト処理)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト