17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

低圧二層手袋(使用電圧600V以下)
ヨツギ
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
渡部工業
低圧用発泡手袋
アズワン

低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

通常単価(税別)
6,982
税込単価
7,680
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・中間層に合成繊維があるタイプです。・機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。【用途】・300...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁グローブ
  • 規格
    規格無し
  • 使用電圧(V以下)
    交流300V以下、直流300V以下
  • 厚み (mm)
    0.7
  • 材質
    天然ゴム
  • 黄色
  • 材質1
    天然ゴム
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 試験電圧(1分間)
    1000V
  • 全長(cm)
    27
  • 特長
    中間層に合成繊維があるタイプです。機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
  • 用途
    300V以下の電気回路の活線作業など
  • 仕様
    使用電圧300V以下
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
特大
466-6143
160.000
27.6
8.3
1双
1個
466-6160
130
26.4
8.2
1双
5個
466-6186
120
23.2
8.1
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,982
( 7,680 )
1日目
6,982
( 7,680 )
4日目
6,982
( 7,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間層に合成繊維があるタイプです。
・機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
【用途】
・300V以下の電気回路の活線作業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧二層手袋(使用電圧300V以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧二層手袋(使用電圧300V以下)
低圧二層手袋(使用電圧600V以下)
低圧透明シート(600V以下)
低圧ビニールシート
高圧ゴム手袋,天然ゴム
高圧ゴム手袋,電気工事(用途)
メーカーヨツギヨツギヨツギヨツギヨツギヨツギ
通常価格6,9826,98212,865 -4,327 -27,513 -27,111 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
使用電圧(V以下)交流300V以下、直流300V以下60060060070007000
厚み(mm)0.71.20.20.551.81.8
材質天然ゴム天然ゴムEVA樹脂ビニールレザークロス天然ゴム天然ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング